XP Power - Through-hole Mount
  1. 42

    医療用 2 x MOPP、DC-DCコンバータは安全性が重要な医療機器の開発を簡素化します

    Posted on 2019年4月2日

    JHM20

    XP Powerは医療アプリケーションに対する国際機関の承認を得た、新しいレンジの20 W DC-DCパワーモジュールを発売しました。 このシリーズは全ての医療用途に適し、特にDC-DCコンバータが患者との接触や患者の周辺用途を含む、強化された(2 x MOPP)安全絶縁バリアを提供する用途に適しています。

    Read more

    Tags: DC-DC Converter, Dual Output, PCB Mount, Medical, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (6148)

  2. 323

    業界最小のレギュレートされ絶縁された9 W DC-DCコンバータは、4:1の入力範囲を提供

    Posted on 2017年3月23日

    ITZ09

    XP Powerは本日、コンパクトな9ワットDC-DCコンバータのITZシリーズを発表しました。 業界最小レベルの9 W DC-DCコンバータであるこのユニットは、超広帯域4:1入力に対応し、シングルおよびデュアル出力で使用できます。 21.9 x 11.2 x 9.6 mm(0.86 x 0.44 x 0.38インチ)の超小型メタルケースSIP-8パッケージに収められたこのコンバータは、最大89%の効率で、44ワット/立方インチの電力密度を備えています。...

    Read more

    Tags: Single Output, Dual Output, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (13069)

  3. 82

    XP Power、2×1インチ ・ コンパクトフットプリント ・ 高効率40 / 50ワットDC-DCコンバータシリーズを発表

    Posted on 2016年8月2日

    JSK & JWL

    XP Power は本日、平均92%以上の高効率規制対応、40 / 50ワット、メタルケース・タイプのJWL & JSK を発表しました。多様な 入力電圧範囲 及び シングル & デュアル出力 の組合せを提供する両シリーズは、業界標準の 50.8 x 25.4 mm フットプリント & ピン出力です。50ワット迄の出力ラインアップと 入・出力 1,500 VDC の絶縁要件 を備えた製品は、コンパクトサイズ広帯域仕様・ボードマウント アプリケーションに最適です。

    Read more

    Tags: High Efficiency, DC-DC Converter, Through-hole Mount | View count: (13111)

  4. 77

    医療分野をターゲット、コンパクトな 1 W と 2W の DC-DCコンバータ

    Posted on 2016年7月7日

    IMM

    XP Power は本日、1 & 2 ワットのDC-DCコンバータ、IMMシリーズを発表しました。IMM01;1ワットとIMM02;2ワットの各コンバータは、医療用途に設計されています。シングル及びデュアル出力ユニットは、国際医療安全規格ANSI/AMII ES60601-1, CSA 22.2 No 60601-1 and EN/IEC60601-1に承認された1×MOPPを容易にするために、250 VAC動作電圧で1500 VAC入力/出力アイソレーションを提供します。

    Read more

    Tags: DC-DC Converter, Medical, Through-hole Mount | View count: (11822)

Archive