XP Power - AC-DC Power
  1. 924

    XP Powerは産業用、IT及びヘルスケアアプリケーション向け認定の新しい高効率150W及び200Wアダプター電源を発表しました

    Posted on 2019年9月24日

    ALM150-200

    XP Powerは在宅医療の安全認証と、エネルギー効率と国際安全認証が重視されるITアプリケーションを含む、最新の医療アプリケーションを対象とした2シリーズの外部電源をリリースしました。 ALM150モデルの標準効率は93%に達し、ALM200モデルは92%に達します。 全てがエネルギー効率レベルVIを満たし、スタンバイモードでの消費電力は0.15W未満です。

    Read more

    Tags: Single Output, AC-DC Power, External/Desktop, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals, Safety Approvals | View count: (2909)

  2. 711

    XP PowerはBFアプリケーションを含む医療機器用の新しい500W-650W AC-DC電源を発売します

    Posted on 2019年7月11日

    PBR

    XP Powerは優れたEMC性能が重要な要件である医療用途に、BFクラスの絶縁を提供する2つの新しいAC-DC電源装置を発表しました。

    Read more

    Tags: High Efficiency, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals | View count: (5785)

  3. 319

    Low-cost, open-frame 40W & 60W power supplies support healthcare, household and ITE applications

    Posted on 2019年3月19日

    FCS

    XP Power has launched two new series of low-profile, open-frame power supplies addressing the need for low-cost 40W and 60W solutions that support a broad range of applications within the medical, domestic/household and ITE/industrial sectors.

    Read more

    Tags: High Efficiency, Industrial, Medical, AC-DC Power | View count: (8867)

  4. 613

    XP Power、コンパクトな ”3 x 5" U-チャンネル・フォーマットでロープロファイルの225 W電源を発表

    Posted on 2017年6月13日

    UCP225

    XP Powerは 小型Uチャネル・フットプリントで工業用及び医療用安全認可を取得した、高出力密度&超薄型タイプの225W AC / DC電源 UCP225シリーズ を発表しました。

    Read more

    Tags: Low Profile, High Power Density, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel | View count: (16552)

  5. 420

    産業用アプリケーションをターゲットとする超薄型DINレール電源

    Posted on 2017年4月20日

    DPC

    XP Powerは本日、高効率の超薄型DINレールAC-DC電源DPCシリーズを発表しました。 30、50、及び70ワットの単一出力モデルで、入力切替スイッチを必要とせずに 90〜264 VAC の汎用入力範囲に対応しています。現世代のDINレール電源よりも44%スリム化され、レール・スペースを大幅に削減し、30 Watt DPC30 は僅か 90.0 x 100.0 x 22.5 mm (3.6 x 3.94 x 0.89インチ)です。又 50ワット DPC50 は 90.0 x 100.0 x 30.0 mm (3.6 x 3.94 x...

    Read more

    Tags: DIN Rail, High Efficiency, Green Power, AC-DC Power | View count: (13355)

  6. 124

    XP Power の 18~36 Wデスクトップ(アダプター)電源は、最新level VI 及び CoC Tier 2 エネルギー基準を満たしています

    Posted on 2017年1月24日

    VET

    XP Powerは最新の level VI 及び CoC Tier 2グリーン規格 に適合する4種類の外部 / デスクトップ(アダプター)電源を発表しました。単一出力電源にて エネルギー効率の向上と無負荷消費電力の削減を目的とした 現在の法律を満たす必要のある新しい設計の為に、低消費電力の外部取付け 18, 24, 30 又は 36W 電源を必要とする御客様に最適です。

    Read more

    Tags: Industrial, Green Power, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (13939)

Archive