XP Power - Medical
  1. 72

    XP Powerは新しい有益な医療用電源ガイドを提供します

    Posted on 2019年7月2日

    XP Powerは新しい有益な医療用電源ガイドを提供します

    電源ソリューションの世界的大手サプライヤであるXP Powerは、プロジェクトに最適な電源ソリューションを求める設計エンジニアに役立つ、豊富な情報を提供する新しい医療用電源ガイドを発表しました。 包括的なガイドではビジョン、コアバリュー、品質システム、製造施設、及びコンプライアンス体制の観点からXP Powerの概要を説明し、御客様が幅広い医療用電源の背景を有する企業として、より良く理解出来るようにしています。

    Read more

    Tags: Medical, AC-DC, DC-DC, Medical Safety Approvals | View count: (3093)

  2. 514

    XP Power、クリティカルスペース向け医療(BF)、産業・ITEアプリケーション用の新しい薄型180 W UチャネルPSUを発表

    Posted on 2019年5月14日

    UCP180

    XP Powerはスペースに制約のある医療(BF)、産業用、及びITアプリケーション向けの新しいレンジの180 W UチャネルAC-DC電源を発売しました。 薄型デバイスの高さは僅か29.5mmで占有面積が107.6mm x 62.8mmと小さく、高密度設計に最適です。 このユニットはクラスI及びクラスIIの運用に適しており、最大94%の効率を実現しながら2 x MOPP(Means of Patient Protection)の分離を提供します。

    Read more

    Tags: High Efficiency, Low Profile, Green Power, Medical, AC/DC power supplies, Convection Cooled, U Channel Construction | View count: (11071)

  3. 42

    医療用 2 x MOPP、DC-DCコンバータは安全性が重要な医療機器の開発を簡素化します

    Posted on 2019年4月2日

    JHM20

    XP Powerは医療アプリケーションに対する国際機関の承認を得た、新しいレンジの20 W DC-DCパワーモジュールを発売しました。 このシリーズは全ての医療用途に適し、特にDC-DCコンバータが患者との接触や患者の周辺用途を含む、強化された(2 x MOPP)安全絶縁バリアを提供する用途に適しています。

    Read more

    Tags: DC-DC Converter, Dual Output, PCB Mount, Medical, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (6215)

  4. 319

    Low-cost, open-frame 40W & 60W power supplies support healthcare, household and ITE applications

    Posted on 2019年3月19日

    FCS

    XP Power has launched two new series of low-profile, open-frame power supplies addressing the need for low-cost 40W and 60W solutions that support a broad range of applications within the medical, domestic/household and ITE/industrial sectors.

    Read more

    Tags: High Efficiency, Industrial, Medical, AC-DC Power | View count: (8803)

  5. 126

    XP Powerの医療用ウォールマウント電源はlevel 6及びTier2の基準を満たしています

    Posted on 2016年12月6日

    ACM

    XP Powerは本日、最新のDoE(Department of Energy)Level VI 及び Code of Conduct (CoC) Tier 2規格に適合した医学的認可ウォールマウント / プラグトップ電源ACM06、及び ACM18シリーズを発表しました。 各々6Wと18Wの単一出力で業界最高レベルの効率を実現し、無負荷動作時のエネルギー削減による環境への影響を低減し、エネルギーコストを削減します。

    Read more

    Tags: Single Output, Green Power, Medical, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (13886)

  6. 113

    医療用小型2ワットDC-DCコンバータが、新たに入手可能となりました。

    Posted on 2016年11月3日

    ISM02 & IML02

    XP Power は本日、入力-出力間の安全分離を必要とする医療機器用途の新製品;小型2WタイプDC-DCコンバータ「IML02&ISM02」を発表しました。これらのコンバータは、4000 VAC、1 x MOPP 強化絶縁(300 VAC (250 VAC model IML02) 動作時)、及び患者接続デバイス使用に理想的な、非常に低い 2μA患者漏れ電流 を提供します。

    Read more

    Tags: Medical, SMD, Miniature DC-DC, 1 x MOPP | View count: (13711)

Archive