XP Power - Green Power
  1. 514

    XP Power、クリティカルスペース向け医療(BF)、産業・ITEアプリケーション用の新しい薄型180 W UチャネルPSUを発表

    Posted on 2019年5月14日

    UCP180

    XP Powerはスペースに制約のある医療(BF)、産業用、及びITアプリケーション向けの新しいレンジの180 W UチャネルAC-DC電源を発売しました。 薄型デバイスの高さは僅か29.5mmで占有面積が107.6mm x 62.8mmと小さく、高密度設計に最適です。 このユニットはクラスI及びクラスIIの運用に適しており、最大94%の効率を実現しながら2 x MOPP(Means of Patient Protection)の分離を提供します。

    Read more

    Tags: High Efficiency, Low Profile, Green Power, Medical, AC/DC power supplies, Convection Cooled, U Channel Construction | View count: (3978)

  2. 97

    XP Power、工業用および医療用の承認を受けたコンパクトで高効率の750W AC-DC電源をリリース

    Posted on 2017年9月7日

    GSP750

    XP Powerは本日、高効率、900Wのピーク電力能力、単一出力、インテリジェントなファン冷却、産業および医療安全の承認を提供する750W AC-DC電源装置のGSP750シリーズを発表しました。

    Read more

    Tags: High Efficiency, Green Power, AC-DC, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals | View count: (15472)

  3. 420

    産業用アプリケーションをターゲットとする超薄型DINレール電源

    Posted on 2017年4月20日

    DPC

    XP Powerは本日、高効率の超薄型DINレールAC-DC電源DPCシリーズを発表しました。 30、50、及び70ワットの単一出力モデルで、入力切替スイッチを必要とせずに 90〜264 VAC の汎用入力範囲に対応しています。現世代のDINレール電源よりも44%スリム化され、レール・スペースを大幅に削減し、30 Watt DPC30 は僅か 90.0 x 100.0 x 22.5 mm (3.6 x 3.94 x 0.89インチ)です。又 50ワット DPC50 は 90.0 x 100.0 x 30.0 mm (3.6 x 3.94 x...

    Read more

    Tags: DIN Rail, High Efficiency, Green Power, AC-DC Power | View count: (12931)

  4. 124

    XP Power の 18~36 Wデスクトップ(アダプター)電源は、最新level VI 及び CoC Tier 2 エネルギー基準を満たしています

    Posted on 2017年1月24日

    VET

    XP Powerは最新の level VI 及び CoC Tier 2グリーン規格 に適合する4種類の外部 / デスクトップ(アダプター)電源を発表しました。単一出力電源にて エネルギー効率の向上と無負荷消費電力の削減を目的とした 現在の法律を満たす必要のある新しい設計の為に、低消費電力の外部取付け 18, 24, 30 又は 36W 電源を必要とする御客様に最適です。

    Read more

    Tags: Industrial, Green Power, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (13489)

  5. 126

    XP Powerの医療用ウォールマウント電源はlevel 6及びTier2の基準を満たしています

    Posted on 2016年12月6日

    ACM

    XP Powerは本日、最新のDoE(Department of Energy)Level VI 及び Code of Conduct (CoC) Tier 2規格に適合した医学的認可ウォールマウント / プラグトップ電源ACM06、及び ACM18シリーズを発表しました。 各々6Wと18Wの単一出力で業界最高レベルの効率を実現し、無負荷動作時のエネルギー削減による環境への影響を低減し、エネルギーコストを削減します。

    Read more

    Tags: Single Output, Green Power, Medical, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (13439)

  6. 811

    最新のエネルギー効率基準に対応する、36ワット迄の ウォール・プラグイン電源

    Posted on 2016年8月11日

    VEL & VER

    XP Power は本日、新DoE エネルギー効率 Level VI、EU CoC Tier 2 基準に適合した広範囲パワーレベル、ウォール・プラグイン タイプの VEL と VER を発表しました。

    Read more

    Tags: Green Power, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (11338)

Archive