XP Power - PCB Mount
  1. 42

    医療用 2 x MOPP、DC-DCコンバータは安全性が重要な医療機器の開発を簡素化します

    Posted on 2019年4月2日

    JHM20

    XP Powerは医療アプリケーションに対する国際機関の承認を得た、新しいレンジの20 W DC-DCパワーモジュールを発売しました。 このシリーズは全ての医療用途に適し、特にDC-DCコンバータが患者との接触や患者の周辺用途を含む、強化された(2 x MOPP)安全絶縁バリアを提供する用途に適しています。

    Read more

    Tags: DC-DC Converter, Dual Output, PCB Mount, Medical, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (6260)

  2. 1221

    XP Powerは、カプセル化された80ワットAC-DCモジュールを超コンパクトな設置面積で提供します

    Posted on 2016年12月21日

    ECE80

    XP Powerは本日、高効率で低負荷の入力電源を備えた80W単一出力AC-DCカプセル化電源モジュールのECE80シリーズを発表しました。 これらのモジュールは、PCB、シャーシ、またはDINレールマウント用の超小型フォーマットで、カプセル化AC-DC電源ソリューションを必要とするお客様に最適です。

    Read more

    Tags: DIN Rail, PCB Mount, Chassis Mount, Railway, High Power Density, AC-DC Power | View count: (14082)

  3. 1110

    XP Powerは、RS Components及びAllied Electronicsと、グローバル流通契約を締結します

    Posted on 2016年11月10日

    RS & Allied

    XP Powerは本日、取引ブランドにRS Components と Allied Electronics を加え、世界的エレクトロニクス販売代理店 Electrocomponents plc との販売契約締結を発表しました。XP Powerの AC-DC、DC-DC、及び高圧電源をカバーする 2,500 を超える製品は、RS と Allied からも利用可能となります。

    Read more

    Tags: Open-frame, PCB Mount, AC-DC Power, DC-DC, RS, Allied, EMCO | View count: (15549)

  4. 317

    3, 6 & 15ワット医療向DC/ DCコンバータ; 2×MOPP、患者漏 2マイクロアンペア を提供

    Posted on 2016年3月17日

    JHL-JHM

    XP Power は本日、医療用カプセル化タイプ、絶縁規制型DC-DCコンバータ、JHL&JHMシリーズを発表しました。シングルおよびデュアル出力、3ワット:JHL03、6ワット:JHL06と15ワット:JHM15 各々は、全ての業界標準フォーマット・サイズにパッケージ化されています。これらのサイズ、JHL03 と JHL06、そして JHM15 シリーズの 40.6 x 25.4 x 10.2 ミリメートルは、業界標準用DIP-24 規格です。

    Read more

    Tags: DC-DC Converter, PCB Mount, Medical | View count: (20312)

  5. 33

    国際医療安全基準適合、ミニチュア基板実装電源5 W AC-DC

    Posted on 2016年3月3日

    EME05

    XP Power は本日、超小型、単一出力の 5 ワットAC-DC 電源 EME05 シリーズを発表しました。35.6 x 23.7 x 17.6 mm と、現行市場 最小基盤占有率の 5 ワット製品の一つであり、形状的にはカプセル型、又はオープン・フレーム型を選択出来ます。

    Read more

    Tags: PCB Mount, AC-DC Power | View count: (15336)

  6. 331

    Low profile full brick baseplate cooled AC-DC power supplies require no external components

    Posted on 2015年3月31日

    ASB110

    XP Power’s ASB110 series provides a complete AC-DC power supply module requiring no external components. The full brick sized power supplies offer very high efficiency and a low profile for PCB pin mounted designs. Aimed at ITE and industrial customers looking for a base plate...

    Read more

    Tags: Industrial, Baseplate-cooled, PCB Mount, Green Power, AC-DC Power | View count: (9059)

Archive