XP Power - Single Output
  1. 924

    XP Powerは産業用、IT及びヘルスケアアプリケーション向け認定の新しい高効率150W及び200Wアダプター電源を発表しました

    Posted on 2019年9月24日

    ALM150-200

    XP Powerは在宅医療の安全認証と、エネルギー効率と国際安全認証が重視されるITアプリケーションを含む、最新の医療アプリケーションを対象とした2シリーズの外部電源をリリースしました。 ALM150モデルの標準効率は93%に達し、ALM200モデルは92%に達します。 全てがエネルギー効率レベルVIを満たし、スタンバイモードでの消費電力は0.15W未満です。

    Read more

    Tags: Single Output, AC-DC Power, External/Desktop, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals, Safety Approvals | View count: (1446)

  2. 629

    超広帯域8:1入力範囲、ハーフブリック150ワットDC-DCコンバータを提供します

    Posted on 2017年6月29日

    QSB150W

    XP Powerは超広範囲入力が必要とされる幅広いアプリケーションを対象とした、150WハーフブリックDC-DCコンバータのQSB150シリーズを発表しました。 61.5 x 57.9 x 12.7 mm(2.40 x 2.28 x 0.50インチ)の業界標準ハーフブリック・フットプリントに準拠して既存の業界標準とのピン互換性を持ち、QSB150は効率が高く通常最大92%です。 + 12〜+ 48...

    Read more

    Tags: Single Output, Baseplate-cooled, DC-DC | View count: (16260)

  3. 323

    業界最小のレギュレートされ絶縁された9 W DC-DCコンバータは、4:1の入力範囲を提供

    Posted on 2017年3月23日

    ITZ09

    XP Powerは本日、コンパクトな9ワットDC-DCコンバータのITZシリーズを発表しました。 業界最小レベルの9 W DC-DCコンバータであるこのユニットは、超広帯域4:1入力に対応し、シングルおよびデュアル出力で使用できます。 21.9 x 11.2 x 9.6 mm(0.86 x 0.44 x 0.38インチ)の超小型メタルケースSIP-8パッケージに収められたこのコンバータは、最大89%の効率で、44ワット/立方インチの電力密度を備えています。...

    Read more

    Tags: Single Output, Dual Output, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (12890)

  4. 126

    XP Powerの医療用ウォールマウント電源はlevel 6及びTier2の基準を満たしています

    Posted on 2016年12月6日

    ACM

    XP Powerは本日、最新のDoE(Department of Energy)Level VI 及び Code of Conduct (CoC) Tier 2規格に適合した医学的認可ウォールマウント / プラグトップ電源ACM06、及び ACM18シリーズを発表しました。 各々6Wと18Wの単一出力で業界最高レベルの効率を実現し、無負荷動作時のエネルギー削減による環境への影響を低減し、エネルギーコストを削減します。

    Read more

    Tags: Single Output, Green Power, Medical, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (13675)

  5. 1012

    XP Power 、世界最小 40ワットAC-DCオープンフレーム電源を発表

    Posted on 2016年10月12日

    ECF40

    XP Power は本日、単一出力40ワットの超小型AC-DC電源、ECF40シリーズを発表しました。これらのオープンフレーム対流冷却ユニットは、最大 +50℃迄 外部強制空冷を必要とせず40ワット全出力電力の供給が可能です。ECF40 の 76.2 X38.1 X28.0 ミリメートルサイズは、現在の市場に於いて利用可能な 最小40ワットオープンフレーム電源であると考えられ、- 40 ~ +70℃ 迄の広範囲動作温度にて、医療、産業及び情報技術分野等、幅広い用途に適合します。ECF40はエンドシステムに必要な標準的 “2×4"...

    Read more

    Tags: High Efficiency, Open-frame, Single Output, Medical, AC-DC | View count: (15272)

  6. 614

    コンパクトな65ワットのアダプター(外部)電源、レベルVIの要件を満たし、医療や商用アプリケーションに最適

    Posted on 2016年6月14日

    ALM65

    XP Power は本日、シングル出力65ワット、アダプタータイプのAC-DC電源;ALM65シリーズを発表しました。33.5 x 125.5  x 55.5ミリメートルとコンパクトな電源は、2016年2月に導入された最新の エネルギー効率規格レベルVI に適合しています。新基準はエンドユニットが未接続、或いは接続且つスイッチ・オフ時の電力消費確認の為に、電源の無負荷時の入力電力下限値を規定し、更に負荷接続時の電力低減の為に、アクティブモード平均効率を高めました。

    Read more

    Tags: Single Output, Green Power, Medical, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (11866)

Archive