XP Power - DC-DC Converter
  1. 94

    XP Power introduces rugged wide-range input 6/10W power modules for industrial and ITE applications

    Posted on 2019年9月4日

    DTE

    XP Power today introduced two new series of wide input range chassis and DIN rail mount DC-DC converters that offer simple and rapid installation into a wide variety of industrial and ITE applications.

    Read more

    Tags: DIN Rail, DC-DC Converter, Dual Output | View count: (545)

  2. 42

    医療用 2 x MOPP、DC-DCコンバータは安全性が重要な医療機器の開発を簡素化します

    Posted on 2019年4月2日

    JHM20

    XP Powerは医療アプリケーションに対する国際機関の承認を得た、新しいレンジの20 W DC-DCパワーモジュールを発売しました。 このシリーズは全ての医療用途に適し、特にDC-DCコンバータが患者との接触や患者の周辺用途を含む、強化された(2 x MOPP)安全絶縁バリアを提供する用途に適しています。

    Read more

    Tags: DC-DC Converter, Dual Output, PCB Mount, Medical, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (5252)

  3. 82

    XP Power、2×1インチ ・ コンパクトフットプリント ・ 高効率40 / 50ワットDC-DCコンバータシリーズを発表

    Posted on 2016年8月2日

    JSK & JWL

    XP Power は本日、平均92%以上の高効率規制対応、40 / 50ワット、メタルケース・タイプのJWL & JSK を発表しました。多様な 入力電圧範囲 及び シングル & デュアル出力 の組合せを提供する両シリーズは、業界標準の 50.8 x 25.4 mm フットプリント & ピン出力です。50ワット迄の出力ラインアップと 入・出力 1,500 VDC の絶縁要件 を備えた製品は、コンパクトサイズ広帯域仕様・ボードマウント アプリケーションに最適です。

    Read more

    Tags: High Efficiency, DC-DC Converter, Through-hole Mount | View count: (12722)

  4. 77

    医療分野をターゲット、コンパクトな 1 W と 2W の DC-DCコンバータ

    Posted on 2016年7月7日

    IMM

    XP Power は本日、1 & 2 ワットのDC-DCコンバータ、IMMシリーズを発表しました。IMM01;1ワットとIMM02;2ワットの各コンバータは、医療用途に設計されています。シングル及びデュアル出力ユニットは、国際医療安全規格ANSI/AMII ES60601-1, CSA 22.2 No 60601-1 and EN/IEC60601-1に承認された1×MOPPを容易にするために、250 VAC動作電圧で1500 VAC入力/出力アイソレーションを提供します。

    Read more

    Tags: DC-DC Converter, Medical, Through-hole Mount | View count: (11431)

  5. 512

    カプセル化DC-DCコンバータ、シャーシ 又は DINレール取付けタイプ にて提供

    Posted on 2016年5月12日

    DTE20-60

    XP Power は本日、フル・カプセル化された単一出力DC-DCコンバータ:DTEシリーズを発表しました。シリーズは3ウルトラワイド入力電圧範囲を提供する;20(DTE20)、40(DTE40)、更に60ワット(DTE60)の出力電力をラインナップします。ユニットは、シャーシマウント又はDINレールと、柔軟な選択が可能です。完全にカプセル化されたパッケージは放熱保護加えて、多くの産業用アプリケーション環境要因から、コンバータを保護するのに役立ちます。

    Read more

    Tags: DIN Rail, DC-DC Converter, Single Output | View count: (12731)

  6. 317

    3, 6 & 15ワット医療向DC/ DCコンバータ; 2×MOPP、患者漏 2マイクロアンペア を提供

    Posted on 2016年3月17日

    JHL-JHM

    XP Power は本日、医療用カプセル化タイプ、絶縁規制型DC-DCコンバータ、JHL&JHMシリーズを発表しました。シングルおよびデュアル出力、3ワット:JHL03、6ワット:JHL06と15ワット:JHM15 各々は、全ての業界標準フォーマット・サイズにパッケージ化されています。これらのサイズ、JHL03 と JHL06、そして JHM15 シリーズの 40.6 x 25.4 x 10.2 ミリメートルは、業界標準用DIP-24 規格です。

    Read more

    Tags: DC-DC Converter, PCB Mount, Medical | View count: (18591)

Archive