XP Power's プレスリリース
  1. 319

    Low-cost, open-frame 40W & 60W power supplies support healthcare, household and ITE applications

    Posted on 2019年3月19日

    FCS

    XP Power has launched two new series of low-profile, open-frame power supplies addressing the need for low-cost 40W and 60W solutions that support a broad range of applications within the medical, domestic/household and ITE/industrial sectors.

    Read more

    Tags: High Efficiency, Industrial, Medical, AC-DC Power | View count: (121)

  2. 35

    小型のSIP9、医学的に承認された5W DC-DCコンバータはPCBスペースを節約します。

    Posted on 2019年3月5日

    IMM05

    26W/in3の優れた電力密度を特長とするXP PowerのSIP9パッケージ5W定格のIMM05コンバータは、競合製品比にて65%少ないPCB面積占有率、2uAという非常に低いリーク電流により医療用BF及びCFアプリケーションに最適です

    Read more

    Tags: | View count: (476)

  3. 219

    60kVラックマウント電源をXP Powerが発売

    Posted on 2019年2月19日

    EY

    XP Powerは最大60kVまで供給可能なラックマウント高電圧DC電源シリーズを発表しました。 実験室やOEMを対象とした1200W高圧電源のEYシリーズは、低リップルとノイズを備えた柔軟な組み込み制御を特長としています。 それらは空気絶縁された厳格な規制と極めて低いアーク放電電流を持つ高速応答装置です。

    Read more

    Tags: | View count: (826)

  4. 129

    XP Powerの小型、薄型、150W AC-DC電源は、医療(BF)及びITEの承認を受けています。

    Posted on 2019年1月29日

    EPL150

    XP Powerはスペース&コスト重視の、産業用、ITE、及び医療用途向けの高密度、薄型、オープンフレームAC-DC電源のEPL150シリーズを発表しました。

    Read more

    Tags: | View count: (3481)

  5. 117

    XP Powerより発売、鉄道及び過酷環境向け10:1 & 4:1入力DC-DCコンバータ

    Posted on 2019年1月17日

    RDE_RDF

    XP Powerは鉄道牽引・車両向けの広範囲入力、高費用対効果、高電力密度の2シリーズDC-DCコンバータを発表しました。

    Read more

    Tags: | View count: (3044)

  6. 124

    高品質でハイ・コストパフォーマンスによる多彩なEMIフィルタ・ラインナップ

    Posted on 2018年12月4日

    Filters

    XP Powerは機器が最新のEMCエミッションおよびイミュニティ基準に適合する為の要件を満たす、シャーシマウント及びIECインレットEMIフィルタをラインナップに加えました。 このフィルタは単相AC電源から給電されるあらゆる電気又は電子機器に適合します。

    Read more

    Tags: | View count: (4271)