1. 117

    XP Powerより発売、鉄道及び過酷環境向け10:1 & 4:1入力DC-DCコンバータ

    Posted on 2019年1月17日

    RDE_RDF

    XP Powerは鉄道牽引・車両向けの広範囲入力、高費用対効果、高電力密度の2シリーズDC-DCコンバータを発表しました。

    Read more

    Tags: | View count: (63)

  2. 124

    高品質でハイ・コストパフォーマンスによる多彩なEMIフィルタ・ラインナップ

    Posted on 2018年12月4日

    Filters

    XP Powerは機器が最新のEMCエミッションおよびイミュニティ基準に適合する為の要件を満たす、シャーシマウント及びIECインレットEMIフィルタをラインナップに加えました。 このフィルタは単相AC電源から給電されるあらゆる電気又は電子機器に適合します。

    Read more

    Tags: | View count: (1185)

  3. 1127

    XP Powerより超薄型・低コストDINレール電源の発売

    Posted on 2018年11月27日

    DSR

    XP Powerは産業用制御システム(ICE)及び情報技術機器(ITE)用に承認されたAC-DC DINレール電源・DSRシリーズを発表しました。 この汎用性の高い電源は、スリムラインのDINレールマウントメタルケースで150%のピーク負荷能力にて信頼性の高い電力を供給します。

    Read more

    Tags: | View count: (3314)

  4. 1025

    XP Powerは最新のエネルギー効率基準とIT&医療安全承認の85W & 120Wアダプター・デスクトップ電源を投入

    Posted on 2018年10月25日

    ALM85_120

    XP Powerは本日、最新のエネルギー効率承認を満たす新たな85 & 120ワットのシングル出力高効率標準アダプター・デスクトップ電源シリーズを発表しました。 ALM85 & ALM120は動作モードとスタンバイモードの両方でエネルギー消費が少なく、環境への影響を低減します。

    Read more

    Tags: | View count: (2615)

  5. 1010

    XP Powerボディ・フローティング BF定格医療 及び 工業用アプリケーション向けの500W高ピーク電力AC-DC電源を発売

    Posted on 2018年10月10日

    CMP250

    XP Powerは主に医療、及び産業、ITアプリケーションを対象とした高ピークAC-DC電源装置CMP250シリーズを発売しました。電気的特性と熱特性との柔軟な組み合わせを提供する電源装置は500ワットのピーク電力を最大60秒間供給し、250ワットの連続対流冷却電力を供給します。この高レベルな柔軟性により、モータ・アプリケーションや その他の電気機械負荷に最適なシリーズとなり、様々なアプリケーションに亘りファン冷却を必要としません。

    Read more

    Tags: | View count: (4504)

  6. 94

    最新のエネルギー効率要件を満たす 医療&ITE用アダプター 36 ~ 65ワット電源

    Posted on 2018年9月4日

    AKM

    XP Powerは36W、45W、及び65W定格のコスト効率に優れたデスクトップAC-DC電源「AKM36 / AKM45 / AKM65シリーズ」を発表しました。 医療、ITE及び産業機器等、全ての市場に適合し、最新の米国エネルギー省(DoE)レベルVI、及びEU CoC Tier 2のエネルギー効率要件を満たし、2 x MOPP医療グレード絶縁と、更に非常に低い無負荷電力消費仕様を提供します。

    Read more

    Tags: | View count: (4081)