XP Powerは新しい有益な医療用電源ガイドを提供します

XP Powerは新しい有益な医療用電源ガイドを提供します

電源ソリューションの世界的大手サプライヤであるXP Powerは、プロジェクトに最適な電源ソリューションを求める設計エンジニアに役立つ、豊富な情報を提供する新しい医療用電源ガイドを発表しました。 包括的なガイドではビジョン、コアバリュー、品質システム、製造施設、及びコンプライアンス体制の観点からXP Powerの概要を説明し、御客様が幅広い医療用電源の背景を有する企業として、より良く理解出来るようにしています。

設計者や検討者にとって特に有益なのは、医療分野に於ける最新規格の該当規格の主な要件へのクイックリファレンスガイドです。 これは、選択された製品が最新の法律を満たすことを保証する上で非常に貴重です。 このガイド全体を通して、安全性とコンプライアンスに関するパラメータと関連する承認が各製品シリーズに対して明確に示されており、設計者は自信を持って製品を選択することが出来ます。

このガイドでは、AC-DC及びDC-DC製品を含むXP Powerの総合的な医療重視の電源ソリューションの全てについて詳しく説明しています。 低電圧、低電力から高電圧、高電力のソリューション迄、XP Powerのメインカタログには掲載されていない数多くの専門的な医療ソリューションを含めて、あらゆるデバイスシリーズが紹介されています。 各シリーズの主な機能が説明されている為、設計者は必要な性能と機能を備えた製品を素早く選択出来ます。

更なるリソースとして、完全承認を得て提供されるカスタマイズされた製品のショーケース・外観を含むアプリケーション例が提示されています。 これら独自の顧客ソリューション例は、最も要求が高く多様な要件を満たすことを示します。新しいガイドはXP Power Webサイトから無料でダウンロードするか、又はハードコピーとして入手出来ます。 加えてこのガイドには、XP Powerの世界各地の営業所及び承認された販売ネットワークの一覧も掲載されています。

続きを読む XP Powerは新しい有益な医療用電源ガイドを提供します
Print

Please login or register to post comments.

Archive