産業用アプリケーションをターゲットとする超薄型DINレール電源
XP Powerは本日、高効率の超薄型DINレールAC-DC電源DPCシリーズを発表しました。 30、50、及び70ワットの単一出力モデルで、入力切替スイッチを必要とせずに 90〜264 VAC の汎用入力範囲に対応しています。現世代のDINレール電源よりも44%スリム化され、レール・スペースを大幅に削減し、30 Watt DPC30 は僅か 90.0 x 100.0 x 22.5 mm (3.6 x 3.94 x 0.89インチ)です。又 50ワット DPC50 は 90.0 x 100.0 x 30.0 mm (3.6 x 3.94 x 1.18インチ)、70ワット DPC70 は 90.0 x 100.0 x 40.5 mm (3.6 x 3.95 x 1.59インチ) と 小型化を実現しました。
+ 5〜+ 48 VDCの 非標準電圧要件を満たす 一般的な公称出力電圧を全て提供し、又 ライン損失を補う為に、単一出力を モデル公称値の + 30% まで調整する事が可能です。全てのモデルには出力を示す緑色のLEDが有ります。
これらの高エネルギー効率の製品は、標準的な効率定格が 86% (DPC30)、87% (DPC50)、89% (DPC70) です。 DPC30 と DPC50 は共に 0.3ワット以下と 非常に低い無負荷時入電力を達成し、DPC70 は 0.5 ワット以下を達成します。総出力電力は ユニットのディレーティングを必要とせず、100〜264 VAC 入力電圧範囲 と -25〜+ 50°C の範囲で供給されます。シリーズの動作温度範囲は+ 70℃迄です。
DPC シリーズは EN / IEC 60950-1 安全承認と クラスB導通、及び放射エミッションの EMC仕様EN55032 を満たしています。又 この電源は、工業用制御機器規格UL508 にも準拠しています。
DPCシリーズの代表的なアプリケーションは、ファクトリオートメーション、プロセス制御、及びその他 多くの産業アプリケーションをカバーします。
入力端子と出力端子の両方にネジ端子を使用する事で、堅牢で迅速 且つ便利なユニット設置方法が提供されます。
このシリーズは Digi-Key、element14、Farnell、RS Components、地域販売代理店、又は XP Power から直接入手可能で、3年間の保証カバーされています。