VET

XP Power の 18~36 Wデスクトップ(アダプター)電源は、最新level VI 及び CoC Tier 2 エネルギー基準を満たしています

XP Powerは最新の level VI 及び CoC Tier 2グリーン規格 に適合する4種類の外部 / デスクトップ(アダプター)電源を発表しました。単一出力電源にて エネルギー効率の向上と無負荷消費電力の削減を目的とした 現在の法律を満たす必要のある新しい設計の為に、低消費電力の外部取付け 18, 24, 30 又は 36W 電源を必要とする御客様に最適です。

VET18、VET24、VET30、及びVET36 の各レンジは、25, 50, 75, 100 % の負荷条件で測定した場合、標準的に 87 % と高い平均効率を備えています。 従って米国のエネルギー省 (DOE) 及び EUの行動規範 (CoC) Tier 2 の要件を満たしています。 これらの規格は平均エネルギー効率と負荷電力消費の制限を設定しています。 新しい要件は 6~36W の出力電力レベルにて、無負荷電力を 0.075W 未満に低減します。 VETシリーズは全て 0.075W 未満の無負荷入力電力を特長として 新しい要件を満たしています。 エンドユニットがオフの時、又は電源に接続されていない時の消費電力は低減されます。

VETシリーズの 4パワーレンジ全てに於いて、12, 15, 18 及び 24VDC のシングル出力モデルがラインナップされています。これらは殆どのアプリケーションに適合する最も一般的な出力電圧です。 更に VET18シリーズ には 9VDC モデルがラインナップされています。

0℃〜+ 60℃ の広温度範囲でフルパワー + 40℃ (VET36 は+ 45℃ ディレーティング)で動作する為、VETシリーズ は殆どの環境に適合動作します。 全てのモデルは ITE 60950-1 安全認可を取得しており、伝導及び放射 両方の Class B 制限を満たしています。 これらは XP Power の低コスト Vブランドシリーズ の一部を構成し、コストに敏感なアプリケーションへ安価なオプションを提供します。

デスクトップ(アダプター)電源として IEC入力コネクタ が装備されています。 出力ケーブルには 内径 2.5mm、外径 5.5mm の バレルジャック が標準装備されています。

XP Power の VET カバー範囲は、オートメーションやプロセス制御、放送、固定通信、計測、ネットワーキング / データコム / コンピューティング、モバイル通信、専門機器等、多くの業界ユーザーに有効です。

競合他社と比較して 、XP Power の VET18、VET24、VET30、及びVET36シリーズ 電源は 優れた高効率を特長と、競争力のある価格で提供されています。 現行の効率要件を満たす事に加えて VET の範囲は、環境への影響を低減し、エネルギーコストを節約する為に 動作中及びスタンバイモード中の必要エネルギーを軽減します。

これらのシリーズは3年間保証として Farnell, element14, Digi-Key, RS Components, 他、XP Power 提携の地域販売代理店、又は直販にて入手可能です。

続きを読む VET18 Series
続きを読む VET24 Series
続きを読む VET30 Series
続きを読む VET36 Series
Print

Please login or register to post comments.

Archive