ISB-C-X

1 - 6 ワット DC-DC コンバータ、表面実装アプリケーション製品をリリース

XP Powerは本日、3種類の降圧&表面マウントタイプ (SMD) DC-DC コンバーター、シングル及びデュアル出力、出力電力:1、3、6 ワット製品を発表しました。

ISBシリーズ:出力電力1W、ISC:3W、ISX:6W、STRシリーズ:定格0.5AのSMDステップダウン・シングル出力&非絶縁型スイッチング・レギュレータです。コンバータの小型化を求めるエンジニア対して 余分な機能を追加せず、PCB上のスペース占領削減を優先しました。ISB:18.9 x 17.2 x 8.7 mm、ISC:24.00 x 18.10 x 8.25 mm、ISX:25.4 x 22.0 x 10.2 mm、STR:15.30 x 12.35 x 9.24 mm。

小型のSMD部品を必要とする モバイル、テレコム等のボード マウントデザイン・インを目的としました、入力と出力間のアイソレーション及び調節を必要とするポータブル及びバッテリ駆動システムでは、1,500 VDCの高絶縁電圧を提供します。広範囲な動作温度の特長は; ISC、ISXとSTRシリーズ:-40~100℃、 ISBシリーズ:-40~95℃。

Offering 4:1 and 2:1 input voltage ranges, the converters are suitable for applications with inputs ranging from 5 – 75 VDC. Comprising single and dual output models for versatility, various combinations of single output models from 3.3 to 24 VDC and dual output models with +/-5, +/-9, +/-12, +/-15 and +/-24 VDC are available.

4:1 及び2:1 入力電圧範囲を提供し、コンバーターは5~75VDC の入力アプリケーションに適しています。汎用性24 vdc 3.3 単一出力モデルと、デュアル出力モデル +/-5, +/-9, +/-12, +/-15 及び +/-24 VDCにて、様々な組み合わせを御利用頂けます。適用アプリケーション領域は、自動化プロセス制御、放送、固定通信、計測機器、ネットワーク / データコム / コンピューティング、モバイル通信や専門機器に及びます。 1W ~6W のSMD DC-DCコンバータの最新技術として、XP PoewrのISB、ISC、ISXとSTRシリーズは同社の「次世代」表面実装の1W ~6Wコンバータアプリケーションです。既存のモデルと比較して、より高効率と拡張動作温度範囲を提供します。

ECF40 シリーズは3年間保証として Farnell, element14, Digi-Key, 他、XP Power 提携の地域販売代理店、又は直販にて入手可能です。

続きを読む ISB01 Series
続きを読む ISC03 Series
続きを読む ISX06 Series
Print

Please login or register to post comments.

Archive