VEL & VER

最新のエネルギー効率基準に対応する、36ワット迄の ウォール・プラグイン電源

XP Power は本日、新DoE エネルギー効率 Level VI、EU CoC Tier 2 基準に適合した広範囲パワーレベル、ウォール・プラグイン タイプの VEL と VER を発表しました。

従来の 5 Wと12 W を補完し、両モデルにて 18, 24, そして36 W までのラインナップを加えました。出力電圧もポピュラーな 9. 12, 15, 18,そして 24 VDC を揃え、18 W モデルでは 5 VDC 出力も有します。VELシリーズは、米国、英国やEU形式の固定入力プラグ構成で使用可能です。VERシリーズは米国、英国、EU、オーストラリア各々への交換可能な入力プラグ・セットが提供されます。出力は、1.5 m のケーブルにて、業界標準の2.1×5.5×12 mm・バレルジャックを介して配信されます。

VEL、VER 両シリーズは、IT 機器の IEC、EN、UL、cUL 60950-1 安全規格を取得し、伝導と放射 両方にて EN55022 Class B 規制に適合します。

全てのモデルは、故障が発生する出力電力が安全なレベルに “制限された電源” (LPS) として承認されています。又それらは Class II の構造で、別個のアース / グラウンド接続は必要ありません。

VEL / VER シリーズの動作周囲温度は0 ~ +60 ℃ で、+45 ℃ 迄フルパワー使用可能です。

VER / VEL シリーズは3年間保証として Farnell, element14, Digi-Key, 他、XP Power 提携の地域販売代理店、又は直販にて入手可能です。

続きを読む VEL18 Series
続きを読む VER18 Series
続きを読む VEL24 Series
続きを読む VER24 Series
続きを読む VEL36 Series
続きを読む VER36 Series
Print

Please login or register to post comments.

Archive