JSK & JWL

XP Power、2×1インチ ・ コンパクトフットプリント ・ 高効率40 / 50ワットDC-DCコンバータシリーズを発表

XP Power は本日、平均92%以上の高効率規制対応、40 / 50ワット、メタルケース・タイプのJWL & JSK を発表しました。多様な 入力電圧範囲 及び シングル & デュアル出力 の組合せを提供する両シリーズは、業界標準の 50.8 x 25.4 mm フットプリント & ピン出力です。50ワット迄の出力ラインアップと 入・出力 1,500 VDC の絶縁要件 を備えた製品は、コンパクトサイズ広帯域仕様・ボードマウント アプリケーションに最適です。

40ワット JWL40 と50ワット JWL50 両モデルは 9~36VDC & 18~75VDC、4 : 1の 2レンジ・ウルトラワイド入力範囲にて、ポピュラーな入力電圧範囲をカバーします。JWL40 は シングル & デュアル出力モデルを有し、シングルは 3.3~24 VDC 範囲全ての一般的な出力電圧をカバーし、デュアルは +/-12 VDC 又は ±15 VDC です。JWL50 は、JWL40 の高電力・単一出力バージョンです。

JSK50 は 9~18 VDC、18~36 VDC、及び 36~75 VDC、2 : 1 入力範囲の50ワットシングル出力製品です。同様に JWL40 / 50 シリーズの出力ラインナップは、3.3から24 VDCのポピュラーな範囲をカバーします。 JWL50 と JSK50 は ライン損失や非標準電圧に対応する為に、公称出力の +/-10% 調整を可能にする、電圧トリム機能が装備されています。

全てのモデルは、-40~+105℃ 迄の 広範囲動作 を実現します。又、クリップ・オン ヒートシンク:オプション(-HK)御注文により、拡張温度範囲でのフルパワー動作を実現します。入・出力 1,500 VDC 絶縁仕様は、全てに共通標準です。入力 on / off ピンでの リモートコントロール、及びホストアプリケーションからコンバータのシーケンシングを可能にします。

JWL / JSK シリーズは3年間保証として Farnell, element14, Digi-Key, 他、XP Power 提携の地域販売代理店、又は直販にて入手可能です。

続きを読む JWL40 Series
続きを読む JWL50 Series
続きを読む JSK50 Series
Print

Please login or register to post comments.

Archive