DTE20-60

カプセル化DC-DCコンバータ、シャーシ 又は DINレール取付けタイプ にて提供

XP Power は本日、フル・カプセル化された単一出力DC-DCコンバータ:DTEシリーズを発表しました。シリーズは3ウルトラワイド入力電圧範囲を提供する;20(DTE20)、40(DTE40)、更に60ワット(DTE60)の出力電力をラインナップします。ユニットは、シャーシマウント又はDINレールと、柔軟な選択が可能です。完全にカプセル化されたパッケージは放熱保護加えて、多くの産業用アプリケーション環境要因から、コンバータを保護するのに役立ちます。

これら89 ~ 92 %の高効率コンバータは、市場で入手可能な他の一般的なコンバータに比べて、低消費電力と低温動作を実現します。サイズは、20ワットDTE20モデル:96.0 x 54.0 x 23.3ミリメートル、40ワットDTE40:112 x 63.8 x 25.6ミリメートル、そして 60ワットモデル DTE60:112.0 x 67.8 x 38.0ミリメートル です。2つの4:1 超広範囲入力電圧の選択は 公称 24 (9-36)、48 (18-75) VDC に基づき、固定単一出力電圧の 5.1、12、24 又は 48 VDC の選択を有し、絶縁定格値は 60 秒間 2500 VDC です。

DTEシリーズは -40 ~ 85 ℃ 迄の広範囲な工業用動作温度に対応する事が出来ます。更に、モデルに応じて 70 ℃ 以下でのフルロード動作も可能です。IT 機器 UL ・ IEC 60950-1 の国際安全規格へ適合し、且つ 外部フィルター・コンポーネントを必要とせず 伝導&放射ノイズ の EN55022 クラス A 規格をクリアします。

短絡、出力過負荷、低入力電圧時ロックアウト、出力過電圧、そしてリモートオン/オフ機能等、広範囲な保護機能を標準装備しています。フロントパネル上での 入・出力ネジ端子の接続作業 は、インストールの容易さを提供します。

DTEシリーズは3年間保証として Farnell, element14, Digi-Key, 他、XP Power 提携の地域販売代理店、又は直販にて入手可能です。

続きを読む DTE20 Series
続きを読む DTE40 Series
続きを読む DTE60 Series
Print

Please login or register to post comments.

Archive