XP Power's プレスリリース
  1. 124

    XP Powerは、180W及び220Wの低価格・高効率のアダプター・デスクトップ電源を発表

    Posted on 2019年12月4日

    VES180-220

    XP Powerは、複数のアプリケーション向けに高効率で低コストのソリューションを提供する2つの新しいシリーズのアダプター・デスクトップ電源をリリースしました。 新商品は、益々高性能化する現代の産業及び技術機器の電力、エネルギー効率、及びコスト要件を提供するのに最適です。

    Read more

    Tags: External/Desktop, AC-DC Converter | View count: (72)

  2. 924

    XP Powerは産業用、IT及びヘルスケアアプリケーション向け認定の新しい高効率150W及び200Wアダプター電源を発表しました

    Posted on 2019年9月24日

    ALM150-200

    XP Powerは在宅医療の安全認証と、エネルギー効率と国際安全認証が重視されるITアプリケーションを含む、最新の医療アプリケーションを対象とした2シリーズの外部電源をリリースしました。 ALM150モデルの標準効率は93%に達し、ALM200モデルは92%に達します。 全てがエネルギー効率レベルVIを満たし、スタンバイモードでの消費電力は0.15W未満です。

    Read more

    Tags: Single Output, AC-DC Power, External/Desktop, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals, Safety Approvals | View count: (3303)

  3. 94

    XP Power introduces rugged wide-range input 6/10W power modules for industrial and ITE applications

    Posted on 2019年9月4日

    DTE

    XP Power today introduced two new series of wide input range chassis and DIN rail mount DC-DC converters that offer simple and rapid installation into a wide variety of industrial and ITE applications.

    Read more

    Tags: DIN Rail, DC-DC Converter, Dual Output | View count: (4008)

  4. 711

    XP PowerはBFアプリケーションを含む医療機器用の新しい500W-650W AC-DC電源を発売します

    Posted on 2019年7月11日

    PBR

    XP Powerは優れたEMC性能が重要な要件である医療用途に、BFクラスの絶縁を提供する2つの新しいAC-DC電源装置を発表しました。

    Read more

    Tags: High Efficiency, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals | View count: (6225)

  5. 72

    XP Powerは新しい有益な医療用電源ガイドを提供します

    Posted on 2019年7月2日

    XP Powerは新しい有益な医療用電源ガイドを提供します

    電源ソリューションの世界的大手サプライヤであるXP Powerは、プロジェクトに最適な電源ソリューションを求める設計エンジニアに役立つ、豊富な情報を提供する新しい医療用電源ガイドを発表しました。 包括的なガイドではビジョン、コアバリュー、品質システム、製造施設、及びコンプライアンス体制の観点からXP Powerの概要を説明し、御客様が幅広い医療用電源の背景を有する企業として、より良く理解出来るようにしています。

    Read more

    Tags: Medical, AC-DC, DC-DC, Medical Safety Approvals | View count: (3487)

  6. 514

    XP Power、クリティカルスペース向け医療(BF)、産業・ITEアプリケーション用の新しい薄型180 W UチャネルPSUを発表

    Posted on 2019年5月14日

    UCP180

    XP Powerはスペースに制約のある医療(BF)、産業用、及びITアプリケーション向けの新しいレンジの180 W UチャネルAC-DC電源を発売しました。 薄型デバイスの高さは僅か29.5mmで占有面積が107.6mm x 62.8mmと小さく、高密度設計に最適です。 このユニットはクラスI及びクラスIIの運用に適しており、最大94%の効率を実現しながら2 x MOPP(Means of Patient Protection)の分離を提供します。

    Read more

    Tags: High Efficiency, Low Profile, Green Power, Medical, AC/DC power supplies, Convection Cooled, U Channel Construction | View count: (11487)

Archive