XP Power's プレスリリース
  1. 924

    XP Powerは産業用、IT及びヘルスケアアプリケーション向け認定の新しい高効率150W及び200Wアダプター電源を発表しました

    Posted on 2019年9月24日

    ALM150-200

    XP Powerは在宅医療の安全認証と、エネルギー効率と国際安全認証が重視されるITアプリケーションを含む、最新の医療アプリケーションを対象とした2シリーズの外部電源をリリースしました。 ALM150モデルの標準効率は93%に達し、ALM200モデルは92%に達します。 全てがエネルギー効率レベルVIを満たし、スタンバイモードでの消費電力は0.15W未満です。

    Read more

    Tags: Single Output, AC-DC Power, External/Desktop, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals, Safety Approvals | View count: (2598)

  2. 94

    XP Power introduces rugged wide-range input 6/10W power modules for industrial and ITE applications

    Posted on 2019年9月4日

    DTE

    XP Power today introduced two new series of wide input range chassis and DIN rail mount DC-DC converters that offer simple and rapid installation into a wide variety of industrial and ITE applications.

    Read more

    Tags: DIN Rail, DC-DC Converter, Dual Output | View count: (3331)

  3. 711

    XP PowerはBFアプリケーションを含む医療機器用の新しい500W-650W AC-DC電源を発売します

    Posted on 2019年7月11日

    PBR

    XP Powerは優れたEMC性能が重要な要件である医療用途に、BFクラスの絶縁を提供する2つの新しいAC-DC電源装置を発表しました。

    Read more

    Tags: High Efficiency, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals | View count: (5471)

  4. 72

    XP Powerは新しい有益な医療用電源ガイドを提供します

    Posted on 2019年7月2日

    XP Powerは新しい有益な医療用電源ガイドを提供します

    電源ソリューションの世界的大手サプライヤであるXP Powerは、プロジェクトに最適な電源ソリューションを求める設計エンジニアに役立つ、豊富な情報を提供する新しい医療用電源ガイドを発表しました。 包括的なガイドではビジョン、コアバリュー、品質システム、製造施設、及びコンプライアンス体制の観点からXP Powerの概要を説明し、御客様が幅広い医療用電源の背景を有する企業として、より良く理解出来るようにしています。

    Read more

    Tags: Medical, AC-DC, DC-DC, Medical Safety Approvals | View count: (2953)

  5. 514

    XP Power、クリティカルスペース向け医療(BF)、産業・ITEアプリケーション用の新しい薄型180 W UチャネルPSUを発表

    Posted on 2019年5月14日

    UCP180

    XP Powerはスペースに制約のある医療(BF)、産業用、及びITアプリケーション向けの新しいレンジの180 W UチャネルAC-DC電源を発売しました。 薄型デバイスの高さは僅か29.5mmで占有面積が107.6mm x 62.8mmと小さく、高密度設計に最適です。 このユニットはクラスI及びクラスIIの運用に適しており、最大94%の効率を実現しながら2 x MOPP(Means of Patient Protection)の分離を提供します。

    Read more

    Tags: High Efficiency, Low Profile, Green Power, Medical, AC/DC power supplies, Convection Cooled, U Channel Construction | View count: (10908)

  6. 430

    新しいフル機能の3フェーズ入力、5kW AC-DC電源はソフトウェアの設定可能性を通して究極の柔軟性を提供します

    Posted on 2019年4月30日

    HPT5K0

    ニュートラル設置・オペレーション不要による産業用アプリケーションへの設置が簡単

    XP PowerはHPT5K0シリーズを発表しました。これは高電力密度、高効率、共振ゼロ電圧スイッチング(ZVS)をカバーし、ITE /産業及び医療機関の承認を受けた、三相、三線、180 ~ 528 VAC入力の 5kW AC-DC電源です。産業用アプリケーションでは利用出来ないことが多いニュートラル接続が不要な為に、設置が大幅に簡素化されます。

    Read more

    Tags: High Efficiency, AC/DC power supplies, 3 Phase Input, Parallel Operation, Analog & Digital Interfaces, Graphical User Interface, GUI | View count: (7782)

Archive