AC-DC 電源

AC-DC電源及びコンバータ

XP Powerは3ワットから5000ワット以上の製品を含む世界最大レンジのAC / DC電源を提供しています。 私達の電源の多くは「世界最小」に分類され、低騒音、高効率、信頼性に重点を置いて設計されています。 XPのAC-DC電源ソリューションには、クラスI、クラスIIインストール、及びサポートクラス2、限定電源(LPS)要件が含まれています。

当社のAC / DC電源供給ポートフォリオは、オープンフレーム、シャーシマウント、PCBマウント、カプセル化、ラックマウント、外部(アダプター)、プラグトップ、デスクトップ及びDINレールを含む、幅広い機構的フォーマットをカバーしています。

そしてこれら広範囲の電源が多くのアプリケーションに適していることを保証します。 ITE、工業及びプロセス制御システム、半導体製造装置、試験計測装置、科学機器、医療機器、家庭用、民生機器及び防衛アプリケーションでの使用を目的として設計且つ承認されています。

AC-DC電源

AC-DC電源をお探しの場合はXPが役に立ちます。 当社は1.8VDC〜400VDCの出力電圧で3W〜30kWの電力範囲をカバーする世界最大の電力ソリューションのポートフォリオを提供しています。

全てのグローバルAC入力電圧は80VAC〜305VACの単相、208, 380, 400 / 415及び480VACの3相の為に用意されています。 当社のモジュール式・設定可能な電源は、400〜3000Wの出力電力を持つ単相及び三相入力を提供します。

当社のグリーン電力範囲は、最新のグローバルなエネルギー効率基準に準拠した高アクティブモード効率と低負荷電力消費に重点を置いています。

適切なAC-DC電源及びAC-DCコンバータの選択

XP Powerは幅広い電源を選択の用途に適したAC-DC電源に素早く絞り込む為の、使い易いセレクタ・ツールを作成しました。メカニカルフォーム、パワーレンジ、設定可能な属性 、エンドアプリケーションとグリーン電力等多様な選択項目をカバーします。

XP PowerからのAC-DC電源

XP Powerは業界で最も幅広い製品群を備えた電源のリーディングサプライヤです。 当社は地元のエンジニアリングサポート、社内の設計施設、及び世界中の製造拠点からの比類なきサポートを受けた高品質の製品を提供しています。

Stock Check

AC-DC電源アプリケーション