Press Releases

Il più piccolo convertitore DC-DC da 9W isolato e regolato con ingresso 4:1

XP Power è lieta di annunciare la nuova serie ITZ, convertitori DC-DC regolati compatti da 9 Watt. Riteniamo sia il più piccolo convertitore DC-DC da 9 W del settore, le unità possono funzionare con un ampio range di ingresso 4:1 con modelli da singola o doppia uscita. Disponibili in un packaging ultra-compatto SIP-8 con case metallico che misura solo 21.9 x 11.2 x 9.6 mm (0.86 x 0.44 x 0.38 pollici), i convertitori hanno un’efficienza fino all’89% e una densità di potenza di 44 Watt per pollice cubo. Con la loro alta efficienza e non essendo richiesto nessun componente aggiuntivo per la dissipazione del calore o un flusso d'aria forzata, il convertitore occupa il minimo spazio possibile, un criterio chiave con i limiti di ingombro richiesti nelle progettazioni di oggi.

La serie offre due range di ingresso 4:1 da + 9 a + 36 VDC oppure da + 18 a + 75 VDC, così da coprire tutte le più comuni tensioni nominali di ingresso di + 12, + 24 e + 48 VDC. I modelli a singola uscita sono disponibili con tensioni + 3.3, + 5, + 9, + 12, + 15, o + 24 VDC. I modelli a doppia uscita possono fornire +/- 5, +/- 12 o +/- 15 VDC. Non è richiesto alcun carico minimo.

L’isolamento tra ingresso e uscita è di 1.5k VDC su tutta la gamma e, come opzione, è disponibile un isolamento di 3k VDC sui modelli -H. Adatto ad un utilizzo nella maggior parte degli ambienti, la serie ITZ può lavorare in tutto il range esteso di temperature da – 40 a + 85 ° C e fornire tutta la potenza nominale in uscita fino a +60 °C. Inoltre è disponibile la funzione di remote on/off che offre la capacità di controllare esternamente il convertitore, utilizzata, per esempio, durante una sequenza di avvio o per accendere o spegnere automaticamente il DC-DC. Tutti i modelli sono conformi ai limiti di emissioni condotte e irradiate EN55032 level A senza la necessità di alcun componente aggiuntivo.

Le applicazioni tipiche della serie ITZ includono prodotti mobili, portatili e wireless, o qualsiasi applicazione a basso consumo energetico dove è richiesto un convertitore DC-DC isolato.

La serie è disponibile in Digi-Key, element14, Farnell, RS Components, nei distributori locali approvati, o direttamente da XP Power e ha una garanzia di 3 anni.

Ulteriori informazioni - ITZ Series