Press Releases

Convertitori DC-DC incapsulati con montaggio chassis o DIN rail

XP Power è lieta di presentare la nuova serie DTE, convertitori DC-DC a singola uscita totalmente incapsulati. La serie si compone di tre modelli ad ampio range di tensione di ingresso in grado di fornire una potenza di uscita di 20 (DTE20), 40 (DTE40) e 60 Watt (DTE60). Le unità sono disponibili con montaggio su chassis o su DIN rail, offrendo flessibilità al progettista del dispositivo finale. Il formato completamente incapsulato consente di proteggere il convertitore da fattori ambientali che spesso si trovano in applicazioni industriali, oltre a favorire la dissipazione del calore.

Questi convertitori ad alta efficienza, con efficienza tipica a seconda del modello di 89 – 92%, generano meno calore e consumano poca energia rispetto ad altri convertitori meno efficienti disponibili sul mercato. Il modello da 20 Watt DTE20 misura 96.0 x 54.0 x 23.3 mm, il 40 Watt DTE40 appena 112 x 63.8 x 25.6 mm e il DTE60 da 60 Watt misura 112.0 x 67.8 x 38.0 mm. Disponibili in due ampi range di tensione di ingresso 4:1 basati sulla tensione nominale 24 (9 – 36) e 48 (18 – 75) VDC. La tensione di uscita singola è strettamente regolata a 5.1, 12, 24 o 48 VDC, disponibile su tutti i modelli, e l’isolamento è di 2500 VDC per 60 secondi. La serie DTE può essere utilizzata in una ampia gamma di temperature operative da -40 a +85 °C comprendendo il range industriale esteso. Il convertitore eroga la piena potenza disponibile fino ad un minimo di +70°C a seconda del modello. Tutta la gamma è conforme alle specifiche di sicurezza internazionale UL/IEC 60950-1 per i dispositivi IT standard e soddisfa i limiti EN55022 Classe A sia per le emissioni condotte che per quelle irradiate senza la necessità di utilizzare filtri esterni.

Le funzioni di protezione in caso di cortocircuito, sovraccarico dell’uscita, lockout in caso di undervoltage dell’ingresso, overvoltage dell’uscita e la capacità di remote on/off sono standard in tutti i modelli. I connettori a vite per l’ingresso e l’uscita sono montati sul lato anteriore/posteriore per una facile installazione.

La serie DTE è disponibile in Farnell, element14, Digi-Key, nei distributori locali approvati, o direttamente da XP Power e ha una garanzia di 3 anni.

Ulteriori informazioni - DTE20 Series

Ulteriori informazioni - DTE40 Series

Ulteriori informazioni - DTE60 Series