Press Releases

Alimentatori AC-DC da 3 kW in grado di fornire da 150 a 800 VDC con tensione e corrente programmabili

XP Power è lieta di presentare la serie HDL3000-HV, alimentatori AC-DC da 3kW con ingresso monofase e tensioni di uscita da 150V a 400VDC, fino a 800VDC realizzati collegando unità in serie. Tutti i modelli presentano una regolazione della tensione e della corrente in uscita che va dallo 0 al 105% nominale, utilizzando interfacce analogiche (tramite tensione o resistenza) o digitali (I2C, RS485 e RS232) che consentono all'utente di ottimizzare e adattare la soluzione di alimentazione all'applicazione.

La serie HDL3000-HV, con funzionamento sia a tensione costante che a corrente costante, si rivolge ad applicazioni che richiedono tensioni di alimentazione più elevate, inclusi sistemi di test e simulazione di batterie, apparecchiature di test e burn-in, sistemi laser, LED curing, illuminazione & riscaldamento, elettrolisi, azionamenti per motori e protezione catodica.

Sono disponibili cinque versioni di tensione di uscita: 150V, 200V, 250V, 300V e 400V, ciascuna con un'uscita di standby selezionabile dall'utente da 5V/0.5A o 9V/0.3A. L'uscita può essere trimmerrata entro ±5% in aggiunta alla funzione di programmazione dell'uscita. Per le applicazioni che richiedono correnti più elevate, è possibile collegare fino a 8 modelli in parallelo con current sharing attivo e diodi ORing incorporati che semplificano le interconnessioni.

Le interfacce I2C, RS485 e RS232 completamente isolate forniscono un controllo e monitoraggio remoti e il LED fornisce un'indicazione visiva per DC OK, uscita non abilitata, sovratensione, sovraccarico, sovratemperatura, guasto della ventola e stato dell’alimentazione ausiliaria di standby. Sono disponibili una GUI e un manuale utente completo per supportare lo sviluppo del sistema. 

La tensione di esercizio della serie HDL3000-HV è compresa tra 90V e 264VAC. Quando si lavora a tensioni inferiori a 180VAC (linea bassa), la potenza massima in uscita è di 2000 W. A tensioni comprese tra 180VCA e 264VAC (linea alta), la potenza massima in uscita è 3000 W. Con 230VAC a pieno carico, l'efficienza dell'unità arriva fino al 92%.

Con dimensioni di 170.0mm x 64.0mm x 301.49mm, queste unità compatte sono raffreddate dal flusso d'aria forzata dalla ventola integrata a velocità variabile. Le temperature di esercizio sono comprese tra -20°C e +60°C con la piena potenza fino a +50°C e derating al 50% del carico a +60°C.

La serie HDL3000-HV è certificata per la sicurezza secondo la IEC/UL/EN 62368-1 per apparecchiature AV/ICT. Le unità sono inoltre conformi alle emissioni condotte e irradiate EN 55032 Classe A e soddisfano gli standard EN 61000-3-2 per le armoniche e EN 61000-4-2 per l'immunità. Tutti i modelli sono coperti da una garanzia di 3 anni.

La serie HDL3000-HV è disponibile in Digi-Key, Distrelec, Farnell, Mouser, RS Components, nei distributori locali approvati, o direttamente da XP Power e ha una garanzia di 3 anni.

Ulteriori informazioni - HDL3000-HV Series