Press Releases

Convertitore DC/DC medicale da 3, 6 & 15 Watt con 2 x MOPP e corrente dispersione paziente 2 uA

Tutti i modelli sono approvati per la 3° edizione degli standard internazionali di sicurezza medicale EN60601-1:2006 and ANSI/AAMI ES60601-1:2005, hanno una bassa corrente massima di dispersione paziente di 2uA e offrono 2 x mezzi di protezione del paziente (2 x MOPP). Hanno anche un isolamento doppio / rinforzato che garantisce 4000 VAC di isolamento tra ingresso e uscita per un minuto con una tensione di lavoro di 250 VAC.

Le serie JHL03 e JHL06 sono disponibili in singola uscita da 5, 12 or 15 VDC e con doppia uscita +/- 12 or +/- 15 VDC. Inoltre la serie JHL è disponibile in 2 differenti range di ingresso, 10 – 17 o 20 – 30 VDC, per applicazioni con tensioni nominali 12 o 24 VDC.

La serie JHM15 comprende 2 range di ingresso 2:1 di 9 – 18 o 18 – 36 VDC. I modelli a singola uscita forniscono 5, 12, or 15 VDC mentre quelli a doppia uscita sono da +/- 5, +/- 12 or +/- 15 VDC.

La funzione di trimmer della tensione di uscita è disponibile per le serie JHL/JHM e fornisce una regolazione del +/- 10% dell’uscita al fine di compensare le perdite o per applicazioni speciali.

Le unità soddisfano lo standard EMI EN55011 Level A per le emissioni condotte e irradiate senza il bisogno di componenti esterni per il filtraggio.

Il JHM15 è in grado di funzionare nella maggior parte degli ambienti in un range di temperatura operativa estesa da –40 a +80 °C, fornendo la piena potenza in uscita fino a +60°C senza derating. Le serie JHL03/06 possono funzionare da -20 a +80°C con la massima potenza disponibile fino a 60°C.

Le applicazioni tipiche comprendono dispositivi medicali, che richiedono basse potenze isolate, e un convertitore DC/DC regolato con una corrente di dispersione paziente estremamente bassa e un isolamento rinforzato.

Le serie JHL & JHM sono disponibili in Farnell, element14, Digi-Key, nei distributori locali approvati, o direttamente da XP Power e hanno una garanzia di 3 anni.

Ulteriori informazioni - JHL03 Series

Ulteriori informazioni - JHL06 Serie

Ulteriori informazioni - JHM15 Serie