Press Releases

Alimentatori ad Alta Tensione DC serie BQ di XP Power con 10kW di potenza regolabili fino a 100kV

XP Power è lieta di presentare oggi la serie XP Glassman BQ da 10kW, alimentatori ad alta tensione per OEM, industria e per laboratori dove è richiesta una alimentazione DC controllabile da 0 a 15kV e fino a 100kV. Le unità, con tempi rapidi di risposta, sono caratterizzate da una regolazione della tensione ad elevata precisione migliore dello 0,005% per la regolazione di linea, e dello 0,01% per il carico. Fino a cinque unità possono essere collegate in parallelo in una configurazione master-slave per erogare fino a 50kW.

Le unità da 19 pollici con montaggio su rack in formato 7U combinano le topologie di design e le funzioni operative più recenti con una comprovata affidabilità a un prezzo interessante. L'ingresso della serie BQ è offerto di serie a 208Vac nominale trifase, comunque, per soddisfare le richieste globali, sono disponibili anche le opzioni 200Vac, 380Vac, 415Vac e 480Vac. L'efficienza è tipicamente superiore all'80% a pieno carico, con ripple tipico inferiore allo 0,05% RMS della tensione di uscita nominale.

Tutti i modelli sono dotati di certificazioni di sicurezza secondo lo standard EN/IEC61010, con marcatura CE per la direttiva RoHS. Le unità sono inoltre conformi agli standard EN61000-6-4 per le emissioni condotte e irradiate e agli standard di immunità EN61000-6-2:2005. Le aree di applicazione includono l'impiantazione ionica, additive manufacturing, saldatura e-beam, sputtering, deposizione di vapore e sorgenti di plasma.

Una caratteristica fondamentale della serie BQ è che tutti i modelli sono isolati in aria. L'utilizzo dell'aria come mezzo dielettrico primario elimina l'olio o l'incapsulamento, il che significa riduzione di peso, al di sotto dei 40 kg e facilità nella manutenzione e assistenza, riducendo così il costo totale di esercizio.

Tutti i modelli possono passare dalla modalità a tensione costante a quella a corrente costante tramite crossover automatico. Questa funzione protegge da sovraccarichi, archi e cortocircuiti. Un interruttore sul pannello posteriore consente la selezione delle modalità constant current o current trip. Inoltre, per gestire l'arco, gli alimentatori della serie BQ dispongono di spegnimento automatico e conteggio degli archi. La prima caratteristica inibisce l'uscita ad alta tensione per un breve periodo dopo ogni arco per aiutare a estinguerlo. Il conteggio dell'arco impedisce che un problema del sistema o dell'arco sul carico si sviluppi oltre i parametri impostati in fabbrica. Attraverso un circuito interno che conta gli archi che si verificano in un dato tempo e, se necessario, spegne l'alimentatore per rimuovere il guasto e poi si riavvia automaticamente dopo un "tempo di sosta" preimpostato.

La serie BQ è disponibile direttamente da XP Power con una garanzia di 3 anni.

Ulteriori informazioni - BQ Series