Press Releases

Convertitori DC-DC con ingresso 10:1 & 4:1 per applicazioni ferroviarie e ambienti difficili presentati da XP Power

XP Power ha introdotto due nuove serie di convertitori DC-DC ad ampio range di ingresso, economici e ad alta densità di potenza per applicazioni di trazione ferroviaria e materiale rotabile.

I convertitori DC-DC ad ampio range di ingresso riducono i requisiti di materiale in magazzino e consentono di utilizzarli in una vasta gamma di applicazioni. La serie RDE20 da 20 W è dotata di un range di ingresso 4:1 che copre le tensioni nominali di 24, 37.5 & 48VDC per la versione con ingresso 13-70VDC e 72 & 110 VDC nominali nella versione 42-176 VDC. I convertitori della serie RDF25 da 25 W vantano un intervallo di ingresso ultra-ampio 10:1 di 16-160VDC, coprendo tutti gli ingressi nominali da 24 VDC a 110VDC con un solo dispositivo.

Certificati secondo la EN50155 e EN50121-3-2, i convertitori sono dotati delle più importanti certificazioni di sicurezza e requisiti EMC per le applicazioni ferroviarie. Inoltre, progettati secondo la EN45545-2, rispettano le pertinenti norme antincendio. Usando un ridotto numero di componenti di filtraggio esterni, questi dispositivi XP Power offrono una densità di potenza molto elevata rispetto ad altri prodotti che soddisfano questi standard di settore. L’elevata densità di potenza li rende particolarmente adatti per applicazioni con limitazioni di spazio, in particolare RDE20 che vanta dimensioni minime di 1”x 1”.

L'elevata efficienza dei convertitori comporta una riduzione dei requisiti di raffreddamento e la loro funzione di remote on/off consente un consumo energetico ridotto in condizioni di spegnimento. Fornendo protezione per il dispositivo e le apparecchiature finali, i convertitori RDE20 e RDF25 offrono protezione da cortocircuito, sovraccarico e sovratensione in uscita, mentre il loro isolamento tra ingresso e uscita da 3kV, isola in modo sicuro l'apparecchiatura dalla rete. Entrambe le serie garantiscono il funzionamento con un intervallo di temperatura ambiente compreso tra -40 e +100 °C, fornendo la piena potenza in uscita fino a +55 °C.

Adatti ad applicazioni specifiche per il treno in trazione e materiale rotabile che includono il controllo porta, i monitor di sicurezza, i sistemi di comunicazione, la videosorveglianza, i dispositivi per l’accesso e il ticket, i controlli dei driver e di potenza, i sistemi di informazione, l’illuminazione, le porte USB per la ricarica dei dispositivi dei passeggeri, i sistemi HVAC, il controllo sanitario, l’infotainment, il monitoraggio del sistema e la telemetria. La loro costruzione li rende anche particolarmente adatti per applicazioni in ambienti difficili.

I fattori che guidano la richiesta di questa tipologia di dispositivi sono la crescente domanda di sistemi elettronici a bordo per fornire controllo, sicurezza, tranquillità e comfort ai passeggeri che viaggiano con il trasporto pubblico.

Le serie sono disponibili in Digi-Key, element14, Farnell, RS Components, nei distributori locali approvati, o direttamente da XP Power e hanno una garanzia di 3 anni.

Ulteriori informazioni - RDE20 Series

Ulteriori informazioni - RDF25 Series