Guida agli Alimentatori 2018/2019
Il più recente catalogo dei prodotti XP Power è ora disponibile per il download. La guida ai Power Supply con 88 pagine a colori risulta estremamente chiara e allo stesso tempo visivamente piacevole per presentare la gamma completa di XP Power.
Le caratteristiche chiave per ogni range di prodotto sono fornite in un layout facilmente leggibile, inoltre l'attività iniziale di selezione viene semplificata utilizzando le pagine di indice contenenti le immagini di ogni serie organizzate per tipo e potenza nominale in uscita.
La gamma completa dei prodotti XP Power è costituita da unità AC-DC che coprono potenze da 3 a 5000W e convertitori DC-DC da 0.25 a 750W. Tra le recenti aggiunte, illustrate nella guida, vi è la gamma completa di moduli convertitori DC-DC high voltage con tensioni di uscita da 100V a 10kV, con topologie sia proporzionali che regolate. È inoltre evidenziata la capacità di costruire prodotti power RF, offrendo generatori RF e reti per l’adattamento d’impedenza da 20kHz a 100MHz in un'ampia gamma con potenza di uscita da 50W a 10kW e oltre.
Download
Richiesta