Convertitori DC-DC

Convertitori DC-DC

Da 2.4mW a 600W, XP Power offre una delle più vaste gamme di convertitori DC-DC disponibili oggi sul mercato. I nostri convertitori offrono la possibilità di scegliere tra regolati o non regolati, con alto isolamento o standard, con elevato range di tensione di ingresso oppure standard, tutti in formati standard del settore con case metallico o plastico.

Stock Check

Convertitori DC-DC

Se stai cercando un convertitore DC-DC, allora XP Power ti può aiutare. Offrendo una delle più vaste gamme di convertitori sul mercato, il range di XP Power copre livelli di potenza a partire da 2.4mW fino a 600W, in differenti formati tra cui SMD, through-hole, chassis mount e baseplate cooled.

Garantendo che l'ampia gamma di convertitori sia adatta al maggior numero possibile di richieste di power, i convertitori DC-DC sono stati progettati e approvati per essere utilizzati in applicazioni industriali, medicali, per difensiva e ferroviarie.

Scegliere il Convertitore DC-DC corretto

Con una vasta gamma di convertitori DC-DC da scegliere, come selezionare quello giusto? XP Power ha creato un tool di selezione semplice da utilizzare per aiutarti a individuare il convertitore DC-DC corretto per la tua applicazione.

Oltre 130 serie di Convertitori DC-DC che includono:
•    Regolati o Non Regolati
•    Alto Isolamento fino a 6kV o Standard
•    Ingresso Standard o Ampio range di ingresso fino a 8:1
•    Convertitori a bassa tensione o ad alta tensione
•    In formato industriale standard in plastica o metallo
•    SMD da 0.25 W a 6 W
•    PCB mount da 0.25 W a 600 W
•    Chassis mount da 15 W a 60 W

Convertitori DC-DC da XP Power

XP Power è leader nella fornitura di sistemi power ed ha la più vasta gamma di convertitori DC-DC disponibili sul mercato. Offriamo prodotti ad alta qualità, con un supporto senza rivali - dalla nostra progettazione interna ai nostri stabilimenti di produzione in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni sui nostri convertitori DC-DC o consigli su come risolvere un particolare requisito di potenza, non esitate a contattarci

Applicazioni dei Convertitori DC - DC