Alimentatori AC-DC

Alimentatori & Convertitori AC-DC

XP Power offre la gamma più estesa al mondo di alimentatori AC-DC, con prodotti che vanno da 3 Watt a oltre 5000 Watt. Molti dei nostri alimentatori sono classificati come "i più piccoli al mondo" e sono progettati con particolare attenzione al basso rumore, alta efficienza e affidabilità. Le soluzioni XP per alimentazioni AC-DC includono installazioni in classe I e classe II, supporto classe 2 e requisiti LPS (Limited Power Source).

La nostra gamma di alimentatori AC-DC copre un ampio range di formati meccanici, tra cui open-frame, montaggio su chassis, montaggio su circuito stampato, incapsulato, montaggio su rack, esterni, plug top, desktop e DIN rail.

Per garantire che la nostra vasta gamma di alimentatori sia adatta al maggior numero possibile di applicazioni, questi sono progettati e approvati per l'uso in ITE, nei sistemi di controllo industriale e di processo, nelle apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori, nelle apparecchiature di test e misurazioni, in strumenti scientifici, nei dispositivi medici, nei dispositivi domestici e di consumo e nelle applicazioni per la difesa.

Alimentatori AC-DC

Se stai cercando un alimentatore AC-DC, XP può aiutarti. Offriamo il più grande portafoglio al mondo di soluzioni power che coprono una gamma di potenza da 3W a 30kW e oltre, con tensioni di uscita comprese tra 1.8VDC e 400VDC.

Sono adatti per qualsiasi tensione di ingressa AC globale da 80VAC a 305VAC monofase e trifase 208, 380/400/415 e 480VAC. I nostri alimentatori modulari e configurabili offrono ingressi monofase e trifase con potenza di uscita da 400 a 3000W.

La nostra gamma green power si concentra sull'alta efficienza in modalità attiva e basso consumo energetico senza carico, in conformità con gli ultimi standard di efficienza energetica globali.

Scegliere il corretto alimentatore/convertitore AC-DC

Con una vasta gamma di alimentatori tra cui scegliere, XP Power ha creato uno strumento di selezione di facile utilizzo per restringere rapidamente la scelta verso il giusto alimentatore AC-DC per la vostra applicazione, selezionando le caratteristiche richieste tra cui la forma meccanica, il range di potenza, configurabile, l’applicazione finale e green power.

Alimentatori AC-DC di XP Power

XP Power è un fornitore leader a livello mondiale di alimentatori con la più ampia gamma di prodotti del settore. Offriamo prodotti di alta qualità con un supporto ineguagliabile, dal nostro supporto tecnico locale alla progettazione interna, con sedi di produzione in tutto il mondo.

Stock Check

Applicazioni Alimentatori AC - DC