Comunicato Stampa
  1. dic4

    XP Power presenta gli alimentatori desktop da 180W e 220W con prezzi competitivi ad alta efficienza

    Posted on mercoledì 4 dicembre 2019

    VES180-220

    XP Power è lieta di annunciare due nuove serie di alimentatori desktop in grado di offrire soluzione ad alta efficienza e a basso costo per molteplici applicazioni. Questi nuovi PSU sono ideali per fornire i requisiti di potenza, efficienza energetica e costi richiesti dalle...

    Ulteriori informazioni

    Tags: External/Desktop, AC-DC Converter | View count: (72)

  2. set24

    XP Power presenta i nuovi Alimentatori esterni ad alta efficienza da 150W & 200W per applicazioni industriali, IT e medicali

    Posted on martedì 24 settembre 2019

    ALM150-200

    XP Power è lieta di presentare due nuove serie di alimentatori esterni destinati alle moderne applicazioni medicali, con incluse le certificazioni di sicurezza per l’home healthcare, e applicazioni IT in cui l'efficienza energetica e le approvazioni internazionali di...

    Ulteriori informazioni

    Tags: Single Output, AC-DC Power, External/Desktop, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals, Safety Approvals | View count: (3303)

  3. set4

    XP Power presenta nuovi moduli di potenza robusti con ingresso esteso da 6/10W per applicazioni industriali e ITE

    Posted on mercoledì 4 settembre 2019

    DTE

    XP Power è lieta di presentare due nuove serie di convertitori DC-DC con montaggio su chassis o guida DIN e ampia range di ingresso, offrendo una semplice e rapida installazione in una vasta gamma di applicazioni industriali e ITE.

    Ulteriori informazioni

    Tags: DIN Rail, DC-DC Converter, Dual Output | View count: (4008)

  4. lug11

    XP Power presenta i nuovi alimentatori AC-DC da 500 e 650 W per dispositivi medicali, incluse le applicazioni BF.

    Posted on giovedì 11 luglio 2019

    PBR

    XP Power è lieta di presentare due nuove serie di alimentatori AC-DC in grado di fornire l’isolamento per classe BF in applicazioni medicali dove le eccellenti prestazioni EMC sono un requisito fondamentale.

    Ulteriori informazioni

    Tags: High Efficiency, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals | View count: (6225)

  5. lug2

    XP Power presenta la nuova guida agli alimentatori medicali

    Posted on martedì 2 luglio 2019

    Guida agli alimentatori medicali

    XP Power, fornitore leader mondiale di soluzioni power, annuncia la nuova guida agli alimentatori medicali che fornisce una serie di informazioni utili per i progettisti in cerca di soluzioni di alimentazione ottimale per il loro sistema. La guida mostra una panoramica di XP Power...

    Ulteriori informazioni

    Tags: Medical, AC-DC, DC-DC, Medical Safety Approvals | View count: (3487)

  6. mag14

    XP Power presenta il nuovo alimentatore U-channel a basso profilo da 180 W per applicazioni con spazio limitato medicali (BF), industriali e ITE

    Posted on martedì 14 maggio 2019

    UCP180

    XP Power è lieta di lanciare una nuova gamma di alimentatori AC-DC da 180 W in formato U-channel destinati ad applicazioni medicali (BF), industriali e IT con limitazioni di spazio. Questi dispositivi a basso profilo hanno un'altezza di soli 29.5 mm occupando uno spazio di...

    Ulteriori informazioni

    Tags: High Efficiency, Low Profile, Green Power, Medical, AC/DC power supplies, Convection Cooled, U Channel Construction | View count: (11487)

Archive