Comunicato Stampa
  1. mag14

    XP Power presenta il nuovo alimentatore U-channel a basso profilo da 180 W per applicazioni con spazio limitato medicali (BF), industriali e ITE

    Posted on martedì 14 maggio 2019

    UCP180

    XP Power è lieta di lanciare una nuova gamma di alimentatori AC-DC da 180 W in formato U-channel destinati ad applicazioni medicali (BF), industriali e IT con limitazioni di spazio. Questi dispositivi a basso profilo hanno un'altezza di soli 29.5 mm occupando uno spazio di...

    Ulteriori informazioni

    Tags: High Efficiency, Low Profile, Green Power, Medical, AC/DC power supplies, Convection Cooled, U Channel Construction | View count: (914)

  2. apr30

    Nuovo alimentatore AC-DC da 5 kW con ingresso Trifase, offre la massima flessibilità grazie al software configurabile

    Posted on martedì 30 aprile 2019

    HPT5K0

    Neutro non richiesto semplifica l'installazione in applicazioni industriali XP Power è lieta di presentare la nuova serie HPT5K0, alimentatori AC-DC da 5 kW ad alta densità di potenza ed efficienza, con switching risonante zero-voltage (ZVS) e certificazioni...

    Ulteriori informazioni

    Tags: High Efficiency, AC/DC power supplies, 3 Phase Input, Parallel Operation, Analog & Digital Interfaces, Graphical User Interface, GUI | View count: (3514)

  3. apr2

    Convertitori DC/DC Medicali con 2 x MOPP per semplificare lo sviluppo di dispositivi medici critici per la sicurezza.

    Posted on martedì 2 aprile 2019

    JHM20

    XP Power è lieta di presentare la nuova gamma di moduli DC-DC da 20 Watt con certificazioni da agenzie internazionali per applicazioni medico/sanitarie. La serie è adatta per tutte le applicazioni medicali e particolarmente indicata dove il convertitore DC-DC serve a...

    Ulteriori informazioni

    Tags: DC-DC Converter, Dual Output, PCB Mount, Medical, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (2482)

  4. mar19

    Alimentatori 40W & 60W low-cost e open-frame per applicazioni medicali, domestiche e ITE

    Posted on martedì 19 marzo 2019

    FCS

    XP Power è lieta di presentare due nuove serie di alimentatori open frame a basso profilo che rispondono all'esigenza di soluzioni a basso costo da 40W e 60W supportando un'ampia gamma di applicazioni nei settori medicali, domestico e ITE/industriale.

    Ulteriori informazioni

    Tags: High Efficiency, Industrial, Medical, AC-DC Power | View count: (5241)

  5. mar5

    Convertitore DC-DC da 5W medicale, compatto in formato SIP9, per risparmiare spazio sulla PCB.

    Posted on martedì 5 marzo 2019

    IMM05

    Caratterizzato da un'eccellente densità di potenza di 28W/in3, il convertitore IMM05 di XP power con packaging SIP9 da 5W, occupa il 65% di area in meno sulla PCB rispetto ai prodotti concorrenti e la sua corrente di dispersione estremamente bassa, 2µA, lo rende ideale...

    Ulteriori informazioni

    Tags: | View count: (3318)

  6. feb19

    Alimentatori da 60kV per montaggio su rack presentati da XP Power

    Posted on martedì 19 febbraio 2019

    EY

    XP Power è lieta di introdurre la nuova serie di alimentatori ad alta tensione con montaggio su rack in grado di fornire fino a 60kV. Destinati a laboratori e OEM, la serie EY, alimentatori ad alta tensione da 1200 W, presenta controlli integrati flessibili con basso ripple...

    Ulteriori informazioni

    Tags: | View count: (3713)

Archive