Comunicato Stampa
  1. set4

    XP Power presenta nuovi moduli di potenza robusti con ingresso esteso da 6/10W per applicazioni industriali e ITE

    Posted on mercoledì 4 settembre 2019

    DTE

    XP Power è lieta di presentare due nuove serie di convertitori DC-DC con montaggio su chassis o guida DIN e ampia range di ingresso, offrendo una semplice e rapida installazione in una vasta gamma di applicazioni industriali e ITE.

    Ulteriori informazioni

    Tags: DIN Rail, DC-DC Converter, Dual Output | View count: (645)

  2. lug11

    XP Power presenta i nuovi alimentatori AC-DC da 500 e 650 W per dispositivi medicali, incluse le applicazioni BF.

    Posted on giovedì 11 luglio 2019

    PBR

    XP Power è lieta di presentare due nuove serie di alimentatori AC-DC in grado di fornire l’isolamento per classe BF in applicazioni medicali dove le eccellenti prestazioni EMC sono un requisito fondamentale.

    Ulteriori informazioni

    Tags: High Efficiency, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals | View count: (3299)

  3. lug2

    XP Power presenta la nuova guida agli alimentatori medicali

    Posted on martedì 2 luglio 2019

    Guida agli alimentatori medicali

    XP Power, fornitore leader mondiale di soluzioni power, annuncia la nuova guida agli alimentatori medicali che fornisce una serie di informazioni utili per i progettisti in cerca di soluzioni di alimentazione ottimale per il loro sistema. La guida mostra una panoramica di XP Power...

    Ulteriori informazioni

    Tags: Medical, AC-DC, DC-DC, Medical Safety Approvals | View count: (1883)

  4. mag14

    XP Power presenta il nuovo alimentatore U-channel a basso profilo da 180 W per applicazioni con spazio limitato medicali (BF), industriali e ITE

    Posted on martedì 14 maggio 2019

    UCP180

    XP Power è lieta di lanciare una nuova gamma di alimentatori AC-DC da 180 W in formato U-channel destinati ad applicazioni medicali (BF), industriali e IT con limitazioni di spazio. Questi dispositivi a basso profilo hanno un'altezza di soli 29.5 mm occupando uno spazio di...

    Ulteriori informazioni

    Tags: High Efficiency, Low Profile, Green Power, Medical, AC/DC power supplies, Convection Cooled, U Channel Construction | View count: (4013)

  5. apr30

    Nuovo alimentatore AC-DC da 5 kW con ingresso Trifase, offre la massima flessibilità grazie al software configurabile

    Posted on martedì 30 aprile 2019

    HPT5K0

    Neutro non richiesto semplifica l'installazione in applicazioni industriali XP Power è lieta di presentare la nuova serie HPT5K0, alimentatori AC-DC da 5 kW ad alta densità di potenza ed efficienza, con switching risonante zero-voltage (ZVS) e certificazioni...

    Ulteriori informazioni

    Tags: High Efficiency, AC/DC power supplies, 3 Phase Input, Parallel Operation, Analog & Digital Interfaces, Graphical User Interface, GUI | View count: (6400)

  6. apr2

    Convertitori DC/DC Medicali con 2 x MOPP per semplificare lo sviluppo di dispositivi medici critici per la sicurezza.

    Posted on martedì 2 aprile 2019

    JHM20

    XP Power è lieta di presentare la nuova gamma di moduli DC-DC da 20 Watt con certificazioni da agenzie internazionali per applicazioni medico/sanitarie. La serie è adatta per tutte le applicazioni medicali e particolarmente indicata dove il convertitore DC-DC serve a...

    Ulteriori informazioni

    Tags: DC-DC Converter, Dual Output, PCB Mount, Medical, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (5353)

Archive