Comunicato Stampa
  1. dic4

    Filtri EMI versatili di alta qualità a costi contenuti

    Posted on martedì 4 dicembre 2018

    Filters

    XP Power presenta la gamma di filtri EMI per montaggio su chassis e presa IEC, per soddisfare i requisiti dei dispositivi in modo da essere conformi ai più recenti standard EMC di emissioni e immunità. I filtri sono adatti per qualsiasi apparecchiatura elettrica o...

    Ulteriori informazioni

    Tags: | View count: (6347)

  2. nov27

    XP Power lancia i nuovi alimentatori DIN rail low cost e ultra sottili

    Posted on martedì 27 novembre 2018

    DSR

    XP Power è lieta di annunciare la nuova gamma DSR, alimentatori AC-DC su guida DIN approvati per sistemi di controllo industriale (ICE) e apparecchiature IT. Questi power supply versatili forniscono un'alimentazione affidabile con una capacità di carico di picco del...

    Ulteriori informazioni

    Tags: | View count: (7466)

  3. ott25

    XP Power lancia gli alimentatori desktop da 85W & 120W con i più recenti standard di efficienza energetica e certificazioni IT & medicali

    Posted on giovedì 25 ottobre 2018

    ALM85_120

    XP Power è lieta di annunciare oggi una nuova serie di alimentatori desktop ad alta efficienza a singola uscita da 85 & 120 Watt, che soddisfano le più recenti direttive globali di efficienza energetica per gli alimentatori esterni. L'ALM85 & ALM120 utilizzano...

    Ulteriori informazioni

    Tags: | View count: (5441)

  4. ott10

    XP Power lancia l’alimentatore AC-DC estremamente flessibile da 500W di picco, rivolto ad applicazioni industriali e medicali Body Floating

    Posted on mercoledì 10 ottobre 2018

    CMP250

    XP Power è lieta di annunciare il lancio della serie CMP250, alimentatori AC-DC con elevata potenza di picco, principalmente per applicazioni medicali, industriali e IT. Offrendo una combinazione flessibile di caratteristiche elettriche e termiche, gli alimentatori...

    Ulteriori informazioni

    Tags: | View count: (6982)

  5. set4

    Alimentatori desktop medicali & ITE da 36-65 Watt per soddisfare i più recenti requisiti di efficienza energetica

    Posted on martedì 4 settembre 2018

    AKM

    XP Power è lieta di presentare le nuove serie a basso costo AKM36/AKM45/AKM65, alimentatori AC-DC desktop con potenza nominale 36W, 48W e 65W. Rivolto ai settori medicale, ITE e industriale, tutte le versioni soddisfano i più recenti requisiti di efficienza energetica...

    Ulteriori informazioni

    Tags: | View count: (6214)

  6. giu25

    Alimentatori compatti da 3W e 10W per montaggio su scheda adatti ad applicazioni IoT, domestiche e industriali

    Posted on lunedì 25 giugno 2018

    VCE03_10

    XP Power è lieta di presentare gli alimentatori AC-DC low-cost VCE03 e VCE10, da 3W e 10W, per montaggio su scheda, con range di ingresso universale esteso da 85VAC a 305VAC, in grado di coprire tutti gli ingressi AC nominali da 100VAC a 277VAC in un design unico ultra...

    Ulteriori informazioni

    Tags: | View count: (8870)

Archive