Comunicato Stampa
  1. dic21

    XP Power presenta i nuovi AC/DC incapsulati da 80 Watt in formato ultracompatto

    Posted on mercoledì 21 dicembre 2016

    ECE80

    XP Power è lieta di annunciare oggi la serie nuova serie ECE80, moduli di alimentazione AC-DC ad alta efficienza incapsulati da 80W a singola uscita e con basso assorbimento in assenza di carico. I moduli sono perfetti per i clienti che richiedono una soluzione power per un...

    Ulteriori informazioni

    Tags: DIN Rail, PCB Mount, Chassis Mount, Railway, High Power Density, AC-DC Power | View count: (13815)

  2. dic6

    Alimentatori da parete medicali XP Power conformi agli standard level VI e Tier 2

    Posted on martedì 6 dicembre 2016

    ACM

    XP power è lieta di annunciare oggi le nuove serie ACM06 e ACM18, alimentatori da parete / plug top che soddisfano gli ultimi standard del Department of Energy (DoE) Level VI e il Codice di Condotta (CoC) Tier 2. Questi modelli a singola uscita, rispettivamente da 6W e 18W,...

    Ulteriori informazioni

    Tags: Single Output, Green Power, Medical, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (13634)

  3. nov10

    XP Power firma l’accordo di distribuzione globale con RS Components e Allied Electronics

    Posted on giovedì 10 novembre 2016

    RS & Allied

    XP Power è lieta di annunciare l’accordo globale con il distributore di elettronica Electrocomponents plc, che comprende i brand RS Components and Allied Electronics. Gli alimentatori AC-DC, i convertitori DC-DC e i convertitori ad alta tensione di XP Power, con oltre...

    Ulteriori informazioni

    Tags: Open-frame, PCB Mount, AC-DC Power, DC-DC, RS, Allied, EMCO | View count: (15188)

  4. nov3

    Nuovi convertitori DC-DC miniaturizzati da 2 Watt per applicazioni medicali ora disponibili

    Posted on giovedì 3 novembre 2016

    ISM02 & IML02

    XP Power è lieta di annunciare i nuovi convertitori DC-DC IML02 & ISM02 miniaturizzati da 2W per l’utilizzo nei dispositivi medicali che richiedono un isolamento di sicurezza tra l'ingresso e l'uscita. Questi convertitori offrono un isolamento rinforzato di 4000...

    Ulteriori informazioni

    Tags: Medical, SMD, Miniature DC-DC, 1 x MOPP | View count: (13473)

  5. ott12

    XP Power lancia il più piccolo alimentatore AC-DC open frame al mondo da 40 Watt

    Posted on mercoledì 12 ottobre 2016

    ECF40

    XP Power è lieta di annunciare la nuova serie ECF40, alimentatore AC-DC a singola uscita da 40 Watt in dimensioni ultra compatte. Queste unità open frame con raffreddamento a convezione sono in grado di erogare una potenza di uscita totale di 40 Watt senza la...

    Ulteriori informazioni

    Tags: High Efficiency, Open-frame, Single Output, Medical, AC-DC | View count: (15242)

  6. set29

    Nuovi convertitori DC-DC 1 - 6 Watt per applicazioni a montaggio superficiale ora disponibili

    Posted on giovedì 29 settembre 2016

    ISB-C-X

    XP Power è lieta di annunciare 3 nuove serie di convertitori DC-DC a montaggio superficiale (SMD) ad alte performance, con potenze di 1, 3 e 6 Watt a singola e doppia uscita.

    Ulteriori informazioni

    Tags: Surface Mount, DC-DC, SMD | View count: (12005)

Archive