Comunicato Stampa
  1. dic1

    XP Power apre il Centro di Configurazione Europeo per offrire campioni entro il giorno dopo in tutta Europa

    Posted on martedì 1 dicembre 2015

    Euro Configuration Centre

    XP Power annuncia oggi l'apertura del suo Centro di Configurazione Europeo situato vicino a Reading, Regno Unito. Questo si va ad aggiungere ed integrare alle strutture esistenti di configurazione in Nord America e Asia, il nuovo Centro Configurazione Europea con certificazione TUV...

    Ulteriori informazioni

    Tags: | View count: (13193)

  2. nov25

    XP Power acquisisce EMCO High Voltage Corporation

    Posted on mercoledì 25 novembre 2015

    XP EMCO

    XP Power è lieta di annunciarvi di aver acquisito il business e le attività di EMCO High Voltage Corporation ("EMCO"), che progetta e produce moduli di potenza ad alta tensione, per un corrispettivo pari a US $ 12.0 milioni (£ 7.8 milioni). EMCO, con sede nella...

    Ulteriori informazioni

    Tags: | View count: (24208)

  3. nov23

    XP Power lancia il più piccolo alimentatore AC-DC da 130W al mondo

    Posted on lunedì 23 novembre 2015

    ECP130

    XP Power è lieta di presentarvi la nuova serie ECP130, alimentatori AC-DC miniaturizzati open-frame ad alta efficienza, con certificazione di sicurezza per i mercati di apparecchiature ITE e medicali. Le unità possono erogare la piena potenza in uscita di 130 W con...

    Ulteriori informazioni

    Tags: | View count: (13730)

  4. nov1

    Nuovi alimentatori esterni plug top da 12 Watt conformi alle specifiche Level VI

    Posted on domenica 1 novembre 2015

    VEL12-VER12

    XP Power è lieta di presentare le nuove serie di alimentatori esterni con presa a muro VEL12 e VER12 da 12W a singola uscita. In accordo con i nuovi standard di efficienza energetica DOE Level VI and EU CoC Tier 2, entrambe le serie soddisfano i nuovi requisiti minimi di...

    Ulteriori informazioni

    Tags: | View count: (10997)

  5. ott27

    XP Power introduce il nuovo alimentatore AC-DC da 250 W a convenzione naturale di dimensioni 3” x 5”

    Posted on martedì 27 ottobre 2015

    CHD250

    XP Power presenta oggi la serie di alimentatori AC-DC CHD250 ultra efficienti da 250 Watt a singola uscita con raffreddamento a convezione naturale per applicazioni che richiedono un power supply open frame a media potenza con un design senza ventilazione. Con dimensioni compatte...

    Ulteriori informazioni

    Tags: | View count: (10825)

  6. ott12

    Alimentatore AC/DC 350W ad alta efficienza per applicazioni IT, industriali e medicali.

    Posted on lunedì 12 ottobre 2015

    GCS350

    XP Power è lieta di presentarvi la nuova serie GCS350 da 350W che si va ad aggiungere alla famiglia GCS di alimentatori AC/DC ad alta efficienza. Disponibile in diversi formati, che includono l’open-frame industriale standard con dimensioni 127 x 76,2 x 36,3...

    Ulteriori informazioni

    Tags: | View count: (12265)

Archive