Comunicato Stampa
  1. ago11

    PSU con presa a muro fino a 36 Watt conformi con gli ultimi standard di efficienza energetica

    Posted on giovedì 11 agosto 2016

    VEL & VER

    XP Power è lieta di annunciare l’ampliamento della gamma di alimentatore con presa a muro con il lancio delle serie VEL e VER. Questi offrono un vasto range di livelli di potenza e soddisfano i requisiti di efficienza energetica e assorbimento senza carico dei nuovi...

    Ulteriori informazioni

    Tags: Green Power, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (11346)

  2. ago2

    XP Power lancia la nuova serie di convertitori DC-DC da 40/50 Watt ad alta efficienza in formato compatto 2”x1”

    Posted on martedì 2 agosto 2016

    JSK & JWL

    XP Power è lieta di annunciare le nuove serie JWL e JSK, convertitori DC-DC da 40/50 Watt regolati, ad alta efficienza, tipicamente fino al 92%, in case metallico. Offrendo differenti range di tensione di ingresso combinati con singola o doppia uscita, entrambe le serie sono...

    Ulteriori informazioni

    Tags: High Efficiency, DC-DC Converter, Through-hole Mount | View count: (12740)

Archive