Comunicato Stampa
  1. giu25

    Alimentatori compatti da 3W e 10W per montaggio su scheda adatti ad applicazioni IoT, domestiche e industriali

    Posted on lunedì 25 giugno 2018

    VCE03_10

    XP Power è lieta di presentare gli alimentatori AC-DC low-cost VCE03 e VCE10, da 3W e 10W, per montaggio su scheda, con range di ingresso universale esteso da 85VAC a 305VAC, in grado di coprire tutti gli ingressi AC nominali da 100VAC a 277VAC in un design unico ultra...

    Ulteriori informazioni

    Tags: | View count: (9672)

Archive