Comunicato Stampa
  1. giu29

    DC-DC Converter da 150 Watt half brick con range di ingresso ultra esteso 8:1

    Posted on giovedì 29 giugno 2017

    QSB150W

    XP Power è lieta di presentare la nuova serie QSB150, convertitori DC-DC half brick da 150W, destinati ad una vasta gamma di applicazioni in cui è richiesta un ingresso ultra esteso. Conforme alle dimensioni half brick standard del settore di 61.5 x 57.9 x 12.7 mm...

    Ulteriori informazioni

    Tags: Single Output, Baseplate-cooled, DC-DC | View count: (16510)

  2. giu13

    XP Power lancia il nuovo alimentatore compatto a basso profilo da 225 Watt in formato U-channel 3”x5”

    Posted on martedì 13 giugno 2017

    UCP225

    XP Power è lieta di annunciare la nuova serie UCP225, alimentatori AC/DC da 225W con alta densità di potenza, profilo estremamente ridotto e con certificazioni di sicurezza sia medicale che industriale in formato compatto U-channel.

    Ulteriori informazioni

    Tags: Low Profile, High Power Density, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel | View count: (16552)

Archive