Comunicato Stampa
  1. giu24

    XP Power si conferma leader nel settore con il nuovo alimentatore AC-DC da 225 Watt con 95% di efficienza in formato 2” x 4”

    Posted on mercoledì 24 giugno 2015

    EPL225

    XP Power presenta oggi la nuova serie di alimentatori AC-DC EPL225 ad alta efficienza open frame per applicazioni industriali, IT e medicali. La serie comprende sette modelli a singola uscita che offrono una gamma standard di tensioni di uscita da +12 VDC a +48 VDC. È...

    Ulteriori informazioni

    Tags: High Efficiency, Open-frame, Low Profile, AC-DC Power | View count: (13834)

  2. giu10

    Convertitore DC-DC da 6 Watt con elevato range di ingresso 4:1 in formato SIP compatto

    Posted on mercoledì 10 giugno 2015

    ITQ

    XP Power presenta oggi la nuova serie ITQ, convertitore DC-DC da 6 Watt. In formato compatto SIP a 8-pin e con un ingombro di solo 21,9 x 11,1 x 9,2 millimetri, la serie ITQ occupa meno superficie sulla scheda, offrendo ai progettisti più spazio per aggiungere altre...

    Ulteriori informazioni

    Tags: High Efficiency, DC-DC Converter, SIP, Single Output, Dual Output | View count: (9600)

Archive