XP Power - Low Profile
  1. mag14

    XP Power presenta il nuovo alimentatore U-channel a basso profilo da 180 W per applicazioni con spazio limitato medicali (BF), industriali e ITE

    Posted on martedì 14 maggio 2019

    UCP180

    XP Power è lieta di lanciare una nuova gamma di alimentatori AC-DC da 180 W in formato U-channel destinati ad applicazioni medicali (BF), industriali e IT con limitazioni di spazio. Questi dispositivi a basso profilo hanno un'altezza di soli 29.5 mm occupando uno spazio di...

    Ulteriori informazioni

    Tags: High Efficiency, Low Profile, Green Power, Medical, AC/DC power supplies, Convection Cooled, U Channel Construction | View count: (11071)

  2. giu13

    XP Power lancia il nuovo alimentatore compatto a basso profilo da 225 Watt in formato U-channel 3”x5”

    Posted on martedì 13 giugno 2017

    UCP225

    XP Power è lieta di annunciare la nuova serie UCP225, alimentatori AC/DC da 225W con alta densità di potenza, profilo estremamente ridotto e con certificazioni di sicurezza sia medicale che industriale in formato compatto U-channel.

    Ulteriori informazioni

    Tags: Low Profile, High Power Density, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel | View count: (16510)

  3. giu24

    XP Power si conferma leader nel settore con il nuovo alimentatore AC-DC da 225 Watt con 95% di efficienza in formato 2” x 4”

    Posted on mercoledì 24 giugno 2015

    EPL225

    XP Power presenta oggi la nuova serie di alimentatori AC-DC EPL225 ad alta efficienza open frame per applicazioni industriali, IT e medicali. La serie comprende sette modelli a singola uscita che offrono una gamma standard di tensioni di uscita da +12 VDC a +48 VDC. È...

    Ulteriori informazioni

    Tags: High Efficiency, Open-frame, Low Profile, AC-DC Power | View count: (13695)

  4. mag13

    Convertitori DC-DC DIN rail con ampio range di ingresso ed elevata immunità ai disturbi per applicazioni industriali

    Posted on mercoledì 13 maggio 2015

    DDC15-30

      XP Power presenta oggi le serie DDC15 e DDC30, convertitori DC-DC a basso profilo da 15 Watt e 30 Watt in formato DIN rail. La gamma è stata progettata per offrire tensioni supplementari in sistemi di alimentazione su DIN rail, è in grado di fornire...

    Ulteriori informazioni

    Tags: DIN Rail, Low Profile, DC-DC Converter, Single Output | View count: (9577)

Archive