XP Power - Open-frame
  1. nov10

    XP Power firma l’accordo di distribuzione globale con RS Components e Allied Electronics

    Posted on giovedì 10 novembre 2016

    RS & Allied

    XP Power è lieta di annunciare l’accordo globale con il distributore di elettronica Electrocomponents plc, che comprende i brand RS Components and Allied Electronics. Gli alimentatori AC-DC, i convertitori DC-DC e i convertitori ad alta tensione di XP Power, con oltre...

    Ulteriori informazioni

    Tags: Open-frame, PCB Mount, AC-DC Power, DC-DC, RS, Allied, EMCO | View count: (15203)

  2. ott12

    XP Power lancia il più piccolo alimentatore AC-DC open frame al mondo da 40 Watt

    Posted on mercoledì 12 ottobre 2016

    ECF40

    XP Power è lieta di annunciare la nuova serie ECF40, alimentatore AC-DC a singola uscita da 40 Watt in dimensioni ultra compatte. Queste unità open frame con raffreddamento a convezione sono in grado di erogare una potenza di uscita totale di 40 Watt senza la...

    Ulteriori informazioni

    Tags: High Efficiency, Open-frame, Single Output, Medical, AC-DC | View count: (15250)

  3. giu24

    XP Power si conferma leader nel settore con il nuovo alimentatore AC-DC da 225 Watt con 95% di efficienza in formato 2” x 4”

    Posted on mercoledì 24 giugno 2015

    EPL225

    XP Power presenta oggi la nuova serie di alimentatori AC-DC EPL225 ad alta efficienza open frame per applicazioni industriali, IT e medicali. La serie comprende sette modelli a singola uscita che offrono una gamma standard di tensioni di uscita da +12 VDC a +48 VDC. È...

    Ulteriori informazioni

    Tags: High Efficiency, Open-frame, Low Profile, AC-DC Power | View count: (13474)

Archive