XP Power - Medical Safety Approvals
  1. lug11

    XP Power presenta i nuovi alimentatori AC-DC da 500 e 650 W per dispositivi medicali, incluse le applicazioni BF.

    Posted on giovedì 11 luglio 2019

    PBR

    XP Power è lieta di presentare due nuove serie di alimentatori AC-DC in grado di fornire l’isolamento per classe BF in applicazioni medicali dove le eccellenti prestazioni EMC sono un requisito fondamentale.

    Ulteriori informazioni

    Tags: High Efficiency, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals | View count: (3265)

  2. lug2

    XP Power presenta la nuova guida agli alimentatori medicali

    Posted on martedì 2 luglio 2019

    Guida agli alimentatori medicali

    XP Power, fornitore leader mondiale di soluzioni power, annuncia la nuova guida agli alimentatori medicali che fornisce una serie di informazioni utili per i progettisti in cerca di soluzioni di alimentazione ottimale per il loro sistema. La guida mostra una panoramica di XP Power...

    Ulteriori informazioni

    Tags: Medical, AC-DC, DC-DC, Medical Safety Approvals | View count: (1850)

  3. set7

    XP Power lancia il nuovo alimentatore AC-DC compatto ad alta efficienza da 750W per applicazioni industriali e medicali

    Posted on giovedì 7 settembre 2017

    GSP750

    XP Power è lieta di presentare la serie GSP750, alimentatori AC-DC da 750 W, con alta efficienza, potenza di picco di 900 W, uscite singole, raffreddamento con ventola intelligente e certificazioni di sicurezza industriale e medicale.

    Ulteriori informazioni

    Tags: High Efficiency, Green Power, AC-DC, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals | View count: (15472)

Archive