XP Power - High Efficiency
  1. lug11

    XP Power presenta i nuovi alimentatori AC-DC da 500 e 650 W per dispositivi medicali, incluse le applicazioni BF.

    Posted on giovedì 11 luglio 2019

    PBR

    XP Power è lieta di presentare due nuove serie di alimentatori AC-DC in grado di fornire l’isolamento per classe BF in applicazioni medicali dove le eccellenti prestazioni EMC sono un requisito fondamentale.

    Ulteriori informazioni

    Tags: High Efficiency, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals | View count: (3212)

  2. mag14

    XP Power presenta il nuovo alimentatore U-channel a basso profilo da 180 W per applicazioni con spazio limitato medicali (BF), industriali e ITE

    Posted on martedì 14 maggio 2019

    UCP180

    XP Power è lieta di lanciare una nuova gamma di alimentatori AC-DC da 180 W in formato U-channel destinati ad applicazioni medicali (BF), industriali e IT con limitazioni di spazio. Questi dispositivi a basso profilo hanno un'altezza di soli 29.5 mm occupando uno spazio di...

    Ulteriori informazioni

    Tags: High Efficiency, Low Profile, Green Power, Medical, AC/DC power supplies, Convection Cooled, U Channel Construction | View count: (3931)

  3. apr30

    Nuovo alimentatore AC-DC da 5 kW con ingresso Trifase, offre la massima flessibilità grazie al software configurabile

    Posted on martedì 30 aprile 2019

    HPT5K0

    Neutro non richiesto semplifica l'installazione in applicazioni industriali XP Power è lieta di presentare la nuova serie HPT5K0, alimentatori AC-DC da 5 kW ad alta densità di potenza ed efficienza, con switching risonante zero-voltage (ZVS) e certificazioni...

    Ulteriori informazioni

    Tags: High Efficiency, AC/DC power supplies, 3 Phase Input, Parallel Operation, Analog & Digital Interfaces, Graphical User Interface, GUI | View count: (6303)

  4. mar19

    Alimentatori 40W & 60W low-cost e open-frame per applicazioni medicali, domestiche e ITE

    Posted on martedì 19 marzo 2019

    FCS

    XP Power è lieta di presentare due nuove serie di alimentatori open frame a basso profilo che rispondono all'esigenza di soluzioni a basso costo da 40W e 60W supportando un'ampia gamma di applicazioni nei settori medicali, domestico e ITE/industriale.

    Ulteriori informazioni

    Tags: High Efficiency, Industrial, Medical, AC-DC Power | View count: (7781)

  5. set7

    XP Power lancia il nuovo alimentatore AC-DC compatto ad alta efficienza da 750W per applicazioni industriali e medicali

    Posted on giovedì 7 settembre 2017

    GSP750

    XP Power è lieta di presentare la serie GSP750, alimentatori AC-DC da 750 W, con alta efficienza, potenza di picco di 900 W, uscite singole, raffreddamento con ventola intelligente e certificazioni di sicurezza industriale e medicale.

    Ulteriori informazioni

    Tags: High Efficiency, Green Power, AC-DC, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals | View count: (15462)

  6. apr20

    Alimentatori DIN rail ultra slim per applicazioni industriali

    Posted on giovedì 20 aprile 2017

    DPC

    XP Power è lieta di annunciare la nuova serie DPC, alimentatori AC-DC ad alta efficienza ultra slim DIN rail. Disponibile nei modelli a singola uscita da 30, 50 e 70 Watt, con range di ingresso universale da 90 a 264 VAC senza la necessità di eventuali selettori di...

    Ulteriori informazioni

    Tags: DIN Rail, High Efficiency, Green Power, AC-DC Power | View count: (12922)

Archive