XP Power - DIN Rail
  1. set4

    XP Power presenta nuovi moduli di potenza robusti con ingresso esteso da 6/10W per applicazioni industriali e ITE

    Posted on mercoledì 4 settembre 2019

    DTE

    XP Power è lieta di presentare due nuove serie di convertitori DC-DC con montaggio su chassis o guida DIN e ampia range di ingresso, offrendo una semplice e rapida installazione in una vasta gamma di applicazioni industriali e ITE.

    Ulteriori informazioni

    Tags: DIN Rail, DC-DC Converter, Dual Output | View count: (2511)

  2. apr20

    Alimentatori DIN rail ultra slim per applicazioni industriali

    Posted on giovedì 20 aprile 2017

    DPC

    XP Power è lieta di annunciare la nuova serie DPC, alimentatori AC-DC ad alta efficienza ultra slim DIN rail. Disponibile nei modelli a singola uscita da 30, 50 e 70 Watt, con range di ingresso universale da 90 a 264 VAC senza la necessità di eventuali selettori di...

    Ulteriori informazioni

    Tags: DIN Rail, High Efficiency, Green Power, AC-DC Power | View count: (13083)

  3. dic21

    XP Power presenta i nuovi AC/DC incapsulati da 80 Watt in formato ultracompatto

    Posted on mercoledì 21 dicembre 2016

    ECE80

    XP Power è lieta di annunciare oggi la serie nuova serie ECE80, moduli di alimentazione AC-DC ad alta efficienza incapsulati da 80W a singola uscita e con basso assorbimento in assenza di carico. I moduli sono perfetti per i clienti che richiedono una soluzione power per un...

    Ulteriori informazioni

    Tags: DIN Rail, PCB Mount, Chassis Mount, Railway, High Power Density, AC-DC Power | View count: (13823)

  4. mag12

    Convertitori DC-DC incapsulati con montaggio chassis o DIN rail

    Posted on giovedì 12 maggio 2016

    DTE20-60

    XP Power è lieta di presentare la nuova serie DTE, convertitori DC-DC a singola uscita totalmente incapsulati. La serie si compone di tre modelli ad ampio range di tensione di ingresso in grado di fornire una potenza di uscita di 20 (DTE20), 40 (DTE40) e 60 Watt (DTE60). Le...

    Ulteriori informazioni

    Tags: DIN Rail, DC-DC Converter, Single Output | View count: (12907)

  5. lug7

    Alimentatori DIN Rail slim ad alta efficienza con modulo per ridondanza opzionale

    Posted on martedì 7 luglio 2015

    DSA

    XP Power presenta oggi la nuova serie DSA composta da tre alimentatori industriali DIN rail ultra slim e il modulo di ridondanza complementare DSA-DP20 ORing. La serie DSA ad alta efficienza comprende il DSA150 da150 Watt, il DSA240 da 240 Watt e il DSA480 da 480 Watt. Questa gamma...

    Ulteriori informazioni

    Tags: DIN Rail, High Efficiency, Industrial, AC-DC Power | View count: (13126)

  6. mag13

    Convertitori DC-DC DIN rail con ampio range di ingresso ed elevata immunità ai disturbi per applicazioni industriali

    Posted on mercoledì 13 maggio 2015

    DDC15-30

      XP Power presenta oggi le serie DDC15 e DDC30, convertitori DC-DC a basso profilo da 15 Watt e 30 Watt in formato DIN rail. La gamma è stata progettata per offrire tensioni supplementari in sistemi di alimentazione su DIN rail, è in grado di fornire...

    Ulteriori informazioni

    Tags: DIN Rail, Low Profile, DC-DC Converter, Single Output | View count: (9351)

Archive