XP Power - Through-hole Mount
  1. apr2

    Convertitori DC/DC Medicali con 2 x MOPP per semplificare lo sviluppo di dispositivi medici critici per la sicurezza.

    Posted on martedì 2 aprile 2019

    JHM20

    XP Power è lieta di presentare la nuova gamma di moduli DC-DC da 20 Watt con certificazioni da agenzie internazionali per applicazioni medico/sanitarie. La serie è adatta per tutte le applicazioni medicali e particolarmente indicata dove il convertitore DC-DC serve a...

    Ulteriori informazioni

    Tags: DC-DC Converter, Dual Output, PCB Mount, Medical, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (6260)

  2. mar23

    Il più piccolo convertitore DC-DC da 9W isolato e regolato con ingresso 4:1

    Posted on giovedì 23 marzo 2017

    ITZ09

    XP Power è lieta di annunciare la nuova serie ITZ, convertitori DC-DC regolati compatti da 9 Watt. Riteniamo sia il più piccolo convertitore DC-DC da 9 W del settore, le unità possono funzionare con un ampio range di ingresso 4:1 con modelli da singola o doppia...

    Ulteriori informazioni

    Tags: Single Output, Dual Output, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (13138)

  3. ago2

    XP Power lancia la nuova serie di convertitori DC-DC da 40/50 Watt ad alta efficienza in formato compatto 2”x1”

    Posted on martedì 2 agosto 2016

    JSK & JWL

    XP Power è lieta di annunciare le nuove serie JWL e JSK, convertitori DC-DC da 40/50 Watt regolati, ad alta efficienza, tipicamente fino al 92%, in case metallico. Offrendo differenti range di tensione di ingresso combinati con singola o doppia uscita, entrambe le serie sono...

    Ulteriori informazioni

    Tags: High Efficiency, DC-DC Converter, Through-hole Mount | View count: (13174)

  4. lug7

    Convertitori DC-DC compatti da 1 W e 2 W per applicazioni medicali

    Posted on giovedì 7 luglio 2016

    IMM

    XP Power è lieta di presentare la nuova serie di convertitori DC-DC IMM da 1 e 2 Watt. I convertitori IMM01, da 1 Watt, e IMM02, da 2 Watt, sono progettati per essere utilizzati in applicazioni medicali. Sono in grado di fornire un isolamento ingresso/uscita di 1500 VAC,...

    Ulteriori informazioni

    Tags: DC-DC Converter, Medical, Through-hole Mount | View count: (11877)

Archive