XP Power - High Power Density
  1. giu13

    XP Power lancia il nuovo alimentatore compatto a basso profilo da 225 Watt in formato U-channel 3”x5”

    Posted on martedì 13 giugno 2017

    UCP225

    XP Power è lieta di annunciare la nuova serie UCP225, alimentatori AC/DC da 225W con alta densità di potenza, profilo estremamente ridotto e con certificazioni di sicurezza sia medicale che industriale in formato compatto U-channel.

    Ulteriori informazioni

    Tags: Low Profile, High Power Density, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel | View count: (16646)

  2. dic21

    XP Power presenta i nuovi AC/DC incapsulati da 80 Watt in formato ultracompatto

    Posted on mercoledì 21 dicembre 2016

    ECE80

    XP Power è lieta di annunciare oggi la serie nuova serie ECE80, moduli di alimentazione AC-DC ad alta efficienza incapsulati da 80W a singola uscita e con basso assorbimento in assenza di carico. I moduli sono perfetti per i clienti che richiedono una soluzione power per un...

    Ulteriori informazioni

    Tags: DIN Rail, PCB Mount, Chassis Mount, Railway, High Power Density, AC-DC Power | View count: (14194)

  3. nov13

    XP Power extends line up of EN50121-3-2 certified DC-DC converters for railway and rolling stock applications

    Posted on giovedì 13 novembre 2014

    RDC20_40

    XP Power today announced the RDC20 and RDC40 series of 20 Watt and 40 Watt metal encapsulated wide range DC-DC converters designed for railway and industrial applications. These highly efficient PCB mounted converters, typically 90%, comply with railway and rolling stock EMC...

    Ulteriori informazioni

    Tags: DC-DC Converter, PCB Mount, Encapsulated, Railway, High Power Density | View count: (8634)

Archive