XP Power - Compact
  1. mar11

    XP Power presenta gli alimentatori medicali da 30 Watt con il minore ingombro sul mercato

    Posted on mercoledì 11 marzo 2015

    EML30

    XP Power annuncia oggi la nuova serie EML30, alimentatori AC-DC ultracompatti a singola uscita da 30 Watt progettati per l’uso in applicazioni medicali. La serie EML30 ha il minimo ingombro e la più alta densità di potenza nel settore rispetto ad altri...

    Ulteriori informazioni

    Tags: PCB Mount, Encapsulated, Compact, Medical, AC-DC Power | View count: (8452)

  2. dic2

    Compact 500 Watt power supply fits 4” x 6” footprint for medical and industrial applications

    Posted on martedì 2 dicembre 2014

    GSP500

    XP Power today announced the GSP500 series of highly efficient 500 Watt AC-DC power supplies. Occupying a compact 4 x 6 inch footprint these single output forced air cooled units can continuously deliver the full output power across the wide temperature range of – 40 to + 50...

    Ulteriori informazioni

    Tags: High Efficiency, Single Output, Compact, Chassis Mount, AC-DC Power | View count: (8323)

Archive