XP Power - Green Power
  1. mag14

    XP Power presenta il nuovo alimentatore U-channel a basso profilo da 180 W per applicazioni con spazio limitato medicali (BF), industriali e ITE

    Posted on martedì 14 maggio 2019

    UCP180

    XP Power è lieta di lanciare una nuova gamma di alimentatori AC-DC da 180 W in formato U-channel destinati ad applicazioni medicali (BF), industriali e IT con limitazioni di spazio. Questi dispositivi a basso profilo hanno un'altezza di soli 29.5 mm occupando uno spazio di...

    Ulteriori informazioni

    Tags: High Efficiency, Low Profile, Green Power, Medical, AC/DC power supplies, Convection Cooled, U Channel Construction | View count: (11071)

  2. set7

    XP Power lancia il nuovo alimentatore AC-DC compatto ad alta efficienza da 750W per applicazioni industriali e medicali

    Posted on giovedì 7 settembre 2017

    GSP750

    XP Power è lieta di presentare la serie GSP750, alimentatori AC-DC da 750 W, con alta efficienza, potenza di picco di 900 W, uscite singole, raffreddamento con ventola intelligente e certificazioni di sicurezza industriale e medicale.

    Ulteriori informazioni

    Tags: High Efficiency, Green Power, AC-DC, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals | View count: (15933)

  3. apr20

    Alimentatori DIN rail ultra slim per applicazioni industriali

    Posted on giovedì 20 aprile 2017

    DPC

    XP Power è lieta di annunciare la nuova serie DPC, alimentatori AC-DC ad alta efficienza ultra slim DIN rail. Disponibile nei modelli a singola uscita da 30, 50 e 70 Watt, con range di ingresso universale da 90 a 264 VAC senza la necessità di eventuali selettori di...

    Ulteriori informazioni

    Tags: DIN Rail, High Efficiency, Green Power, AC-DC Power | View count: (13319)

  4. gen24

    Alimentatori desktop 18-36 W di XP Power conformi ai più recenti standard di efficienza level VI e CoC Tier 2

    Posted on martedì 24 gennaio 2017

    VET

    XP Power è lieta di annunciare quattro nuove serie di alimentatori esterni/desktop che soddisfano gli ultimi standard “green” level VI and CoC Tier 2. Questi alimentatori a singola uscita sono l'ideale per i clienti che richiedono una fonte di alimentazione...

    Ulteriori informazioni

    Tags: Industrial, Green Power, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (13903)

  5. dic6

    Alimentatori da parete medicali XP Power conformi agli standard level VI e Tier 2

    Posted on martedì 6 dicembre 2016

    ACM

    XP power è lieta di annunciare oggi le nuove serie ACM06 e ACM18, alimentatori da parete / plug top che soddisfano gli ultimi standard del Department of Energy (DoE) Level VI e il Codice di Condotta (CoC) Tier 2. Questi modelli a singola uscita, rispettivamente da 6W e 18W,...

    Ulteriori informazioni

    Tags: Single Output, Green Power, Medical, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (13887)

  6. ago11

    PSU con presa a muro fino a 36 Watt conformi con gli ultimi standard di efficienza energetica

    Posted on giovedì 11 agosto 2016

    VEL & VER

    XP Power è lieta di annunciare l’ampliamento della gamma di alimentatore con presa a muro con il lancio delle serie VEL e VER. Questi offrono un vasto range di livelli di potenza e soddisfano i requisiti di efficienza energetica e assorbimento senza carico dei nuovi...

    Ulteriori informazioni

    Tags: Green Power, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (11744)

Archive