XP Power - PCB Mount
  1. apr2

    Convertitori DC/DC Medicali con 2 x MOPP per semplificare lo sviluppo di dispositivi medici critici per la sicurezza.

    Posted on martedì 2 aprile 2019

    JHM20

    XP Power è lieta di presentare la nuova gamma di moduli DC-DC da 20 Watt con certificazioni da agenzie internazionali per applicazioni medico/sanitarie. La serie è adatta per tutte le applicazioni medicali e particolarmente indicata dove il convertitore DC-DC serve a...

    Ulteriori informazioni

    Tags: DC-DC Converter, Dual Output, PCB Mount, Medical, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (6180)

  2. dic21

    XP Power presenta i nuovi AC/DC incapsulati da 80 Watt in formato ultracompatto

    Posted on mercoledì 21 dicembre 2016

    ECE80

    XP Power è lieta di annunciare oggi la serie nuova serie ECE80, moduli di alimentazione AC-DC ad alta efficienza incapsulati da 80W a singola uscita e con basso assorbimento in assenza di carico. I moduli sono perfetti per i clienti che richiedono una soluzione power per un...

    Ulteriori informazioni

    Tags: DIN Rail, PCB Mount, Chassis Mount, Railway, High Power Density, AC-DC Power | View count: (14043)

  3. nov10

    XP Power firma l’accordo di distribuzione globale con RS Components e Allied Electronics

    Posted on giovedì 10 novembre 2016

    RS & Allied

    XP Power è lieta di annunciare l’accordo globale con il distributore di elettronica Electrocomponents plc, che comprende i brand RS Components and Allied Electronics. Gli alimentatori AC-DC, i convertitori DC-DC e i convertitori ad alta tensione di XP Power, con oltre...

    Ulteriori informazioni

    Tags: Open-frame, PCB Mount, AC-DC Power, DC-DC, RS, Allied, EMCO | View count: (15503)

  4. mar17

    Convertitore DC/DC medicale da 3, 6 & 15 Watt con 2 x MOPP e corrente dispersione paziente 2 uA

    Posted on giovedì 17 marzo 2016

    JHL-JHM

    XP Power presenta oggi le nuovi serie di convertitori DC-DC incapsulati, isolati e regolati JHL & JHM per applicazioni medicali. Disponibili in singola o doppia uscita da 3 Watt il JHL03, da 6 Watt il JHL06 e da 15 Watt il JHM15, tutti con case in formato standard del settore....

    Ulteriori informazioni

    Tags: DC-DC Converter, PCB Mount, Medical | View count: (20235)

  5. mar3

    Alimentatore AC-DC 5W miniaturizzato per montaggio su PCB conforme agli standard di sicurezza medicali

    Posted on giovedì 3 marzo 2016

    EME05

    XP Power è lieta di presentare la nuova serie AC-DC ultracompatta EME05 a singola uscita da 5 Watt. L’EME05 è uno dei più piccoli alimentatori da 5 Watt sul mercato, disponibile sia in formato open frame che incapsulato e misura appena 35.6 x 23.7 x 17.6...

    Ulteriori informazioni

    Tags: PCB Mount, AC-DC Power | View count: (15295)

  6. mar31

    Nuovo Alimentatore AC-DC full brick con raffreddamento baseplate senza componenti esterni richiesti

    Posted on martedì 31 marzo 2015

    ASB110

    XP Power presenta la nuova serie ASB110, alimentatore AC-DC senza componenti esterni richiesti. La serie, in formato full brick, offre altissima efficienza con un basso profilo per i progetti dove i pin sono saldati su PCB. L’ASB110 fornisce un uscita DC di 110W a fronte di...

    Ulteriori informazioni

    Tags: Industrial, Baseplate-cooled, PCB Mount, Green Power, AC-DC Power | View count: (9033)

Archive