XP Power - Baseplate-cooled
  1. giu29

    DC-DC Converter da 150 Watt half brick con range di ingresso ultra esteso 8:1

    Posted on giovedì 29 giugno 2017

    QSB150W

    XP Power è lieta di presentare la nuova serie QSB150, convertitori DC-DC half brick da 150W, destinati ad una vasta gamma di applicazioni in cui è richiesta un ingresso ultra esteso. Conforme alle dimensioni half brick standard del settore di 61.5 x 57.9 x 12.7 mm...

    Ulteriori informazioni

    Tags: Single Output, Baseplate-cooled, DC-DC | View count: (16265)

  2. mar31

    Nuovo Alimentatore AC-DC full brick con raffreddamento baseplate senza componenti esterni richiesti

    Posted on martedì 31 marzo 2015

    ASB110

    XP Power presenta la nuova serie ASB110, alimentatore AC-DC senza componenti esterni richiesti. La serie, in formato full brick, offre altissima efficienza con un basso profilo per i progetti dove i pin sono saldati su PCB. L’ASB110 fornisce un uscita DC di 110W a fronte di...

    Ulteriori informazioni

    Tags: Industrial, Baseplate-cooled, PCB Mount, Green Power, AC-DC Power | View count: (8835)

Archive