XP Power - Single Output
  1. set24

    XP Power presenta i nuovi Alimentatori esterni ad alta efficienza da 150W & 200W per applicazioni industriali, IT e medicali

    Posted on martedì 24 settembre 2019

    ALM150-200

    XP Power è lieta di presentare due nuove serie di alimentatori esterni destinati alle moderne applicazioni medicali, con incluse le certificazioni di sicurezza per l’home healthcare, e applicazioni IT in cui l'efficienza energetica e le approvazioni internazionali di...

    Ulteriori informazioni

    Tags: Single Output, AC-DC Power, External/Desktop, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals, Safety Approvals | View count: (2862)

  2. giu29

    DC-DC Converter da 150 Watt half brick con range di ingresso ultra esteso 8:1

    Posted on giovedì 29 giugno 2017

    QSB150W

    XP Power è lieta di presentare la nuova serie QSB150, convertitori DC-DC half brick da 150W, destinati ad una vasta gamma di applicazioni in cui è richiesta un ingresso ultra esteso. Conforme alle dimensioni half brick standard del settore di 61.5 x 57.9 x 12.7 mm...

    Ulteriori informazioni

    Tags: Single Output, Baseplate-cooled, DC-DC | View count: (16496)

  3. mar23

    Il più piccolo convertitore DC-DC da 9W isolato e regolato con ingresso 4:1

    Posted on giovedì 23 marzo 2017

    ITZ09

    XP Power è lieta di annunciare la nuova serie ITZ, convertitori DC-DC regolati compatti da 9 Watt. Riteniamo sia il più piccolo convertitore DC-DC da 9 W del settore, le unità possono funzionare con un ampio range di ingresso 4:1 con modelli da singola o doppia...

    Ulteriori informazioni

    Tags: Single Output, Dual Output, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (13128)

  4. dic6

    Alimentatori da parete medicali XP Power conformi agli standard level VI e Tier 2

    Posted on martedì 6 dicembre 2016

    ACM

    XP power è lieta di annunciare oggi le nuove serie ACM06 e ACM18, alimentatori da parete / plug top che soddisfano gli ultimi standard del Department of Energy (DoE) Level VI e il Codice di Condotta (CoC) Tier 2. Questi modelli a singola uscita, rispettivamente da 6W e 18W,...

    Ulteriori informazioni

    Tags: Single Output, Green Power, Medical, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (13910)

  5. ott12

    XP Power lancia il più piccolo alimentatore AC-DC open frame al mondo da 40 Watt

    Posted on mercoledì 12 ottobre 2016

    ECF40

    XP Power è lieta di annunciare la nuova serie ECF40, alimentatore AC-DC a singola uscita da 40 Watt in dimensioni ultra compatte. Queste unità open frame con raffreddamento a convezione sono in grado di erogare una potenza di uscita totale di 40 Watt senza la...

    Ulteriori informazioni

    Tags: High Efficiency, Open-frame, Single Output, Medical, AC-DC | View count: (15492)

  6. giu14

    Alimentatore esterno compatto da 65 Watt conforme ai requisiti Level VI e adatto ad applicazioni medicali e industriali

    Posted on martedì 14 giugno 2016

    ALM65

    XP Power è lieta di presentare la nuova serie ALM65, alimentatori AC-DC esterni a singola uscita da 65 Watt. Questi power supply compatti, di dimensioni 33.5 x 125.5 x 55.5 mm, sono conformi al più recente standard di efficienza energetica Level VI, introdotto a...

    Ulteriori informazioni

    Tags: Single Output, Green Power, Medical, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (12082)

Archive